GOFコネクタ

ガラス光ファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタタイプLC、SC、ST、FC

光ファイバーケーブルのコネクタ(ST、LC、SCなど)、シングルモードファイバーおよびマルチモードファイバー用

型番 型指定
シングルモード
29110999
GOFコネクタSCシングルモード、青/4PC
29110998
GOFコネクタSCシングルモード、青/50PC
29110989
GOFコネクタSCシングルモード、APC、緑/4PC
29110988
GOFコネクタSCシングルモード、APC、緑/50PC
29130999
GOFコネクタLCシングルモード、青/4PC
29130998
GOFコネクタLCシングルモード、青/50PC
29130989
GOFコネクタLCシングルモード、APC、緑/4PC
29130988
GOFコネクタLCシングルモード、APC、緑/50PC
29120999
GOFコネクタSTシングルモード/4PC
29120998
GOFコネクタSTシングルモード/50PC
29140999
GOFコネクタFCシングルモード/4PC
マルチモード
29110199
GOFコネクタSCマルチモード、ベージュ/4PC
29110198
GOFコネクタSCマルチモード、ベージュ/50PC
29130199
GOFコネクタLCマルチモード、ベージュ/4PC
29130198
GOFコネクタLCマルチモード、ベージュ/50PC
29130197
GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST
29120199
GOFコネクタSTマルチモード/4PC
29120198
GOFコネクタSTマルチモード/50PC
29140199
GOFコネクタFCマルチモード/4PC

利点

  • 組立に理想的
  • 組立手順: ケーブルの用意/
    接着/圧着/研磨
  • 組立説明書はGOF組立用ツールボックスにあります(Lapp製品には含まれません)
  • コネクタの組付けは訓練された光学機器取扱者が行ってください

適用範囲

  • 製造または実験環境用コネクタアセンブリ

製品の特長

  • 組立に必要なすべてのパーツを含むコネクタセット

適合基準/認可

  • LCはIEC規格61754-20に適合
  • SCはIEC規格61754-4に適合
  • STはIEC規格61754-2に準拠しています

製品の構成

  • フェルール径: LC:1.25mm (ジルコニア) SC、ST:2.5mm (ジルコニア)
  • 直径1.7mm~2.1mmのケーブルを使用して組立可能
  • LCおよびSCコネクタセットは、緑(シングルモードAPC)、青(シングルモードPC)、および灰(マルチモード)があります。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

許容張力

  • 引張荷重70N
  • 組立後の抗張力
    > 100N

温度範囲

  • 動作
    LC: -40°C~75°C
    SC: -40°C~75°C
    ST: -40°C~85°C
  • 湿度95%
    可燃性UL 94 V-0

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。