GOF SIMPLEX Pigtail

各種コネクタタイプのある12個のアソートカラーコードピッグテール(LC、ST、LC)、シングルモードOS2およびマルチモードOM1、OM2、OM3、OM4ファイバー付き

各種コネクタタイプのある12個のアソートカラーコードピッグテール(LC、ST、LC)、シングルモードOS2およびマルチモードOM1、OM2、OM3、OM4ファイバー付き

組立済みシンプレックスタイトバッファード光ファイバー、高耐久性セラミックフェルールコネクタ付き

型番 型指定
マルチモード G 50 OM4
29310402
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m
29320402
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m
29330402
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m
マルチモード G 50 OM3
29310302
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m
29320302
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m
29330302
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m
マルチモードG 50 OM2
29310202
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m
29320202
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m
29330202
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m
マルチモード G 62.5 OM1
29310102
GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m
29320102
GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m
29330102
GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m
シングルモードE 9 OS2
29310902
GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m
29320902
GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m
29330902
GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m

利点

  • 設置と組立が簡単
  • スプライシング付き設置ケーブル用の直接プラグ接続
  • ケーブルに金属が含まれていない(完全誘電性)ため、電磁妨害がありません。

適用範囲

  • 屋内使用
  • 光端末装置との接続

製品の特長

  • 高柔軟性
  • 耐久性の高いセラミックフェルール付きケーブル終端
  • 12のカラーコードケーブルループで構成されるセット

適合基準/認可

  • LCはIEC規格61754-20に適合
  • SCはIEC規格61754-4に適合
  • STはIEC規格61754-2に準拠しています

製品の構成

  • タイトバッファードシンプレックスファイバー
  • コネクタ: LC、SCまたはST
  • カラーコード付きプライマリおよびセカンダリコーティング
  • 標準長さ: 2 m

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000748
  • ETIM 5.0 Class-Description: ピッグテール(ループ状)

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000748
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーピグテール

寸法

  • プライマリコーティングファイバー: 250µm
  • タイトバッファー(2次コーティングファイバ): 900µm

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

  • J-VH 1G/E...

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容張力

  • 固定使用: 100 N

温度範囲

  • 固定使用: -20°C~+60°C
  • 不連続の可動使用: -5°C~+50°C

  • 他のタイプのコネクタ(LC、MTRJ、E2000など)も特注可能。Judy Lim: LCは標準製品になり、MTRJ/E2000は除外されるため、これはHitronicには適用されなくなります。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。