HITRONIC® SBX

光ファイバーシステムアクセサリ(中継ボックス、壁付けラック、ファイバー分岐ボックス用)FO、ガラス製光ファイバーアクセサリ

PROFINET

型番 型指定 Housing material
Multimode G50 OM4
29500792
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM4 - -
29500796
HITRONIC SBX 12xSC-D VT PG150 G50 OM4 -
29500805
HITRONIC SBX 12xLC-D VT PG150 G50 OM4 -
29500777
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM4 - -
29500782
HITRONIC SBX 6xSC-D VT PG150 G50 OM4 -
29500788
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM4 - ベージュ
29500801
HITRONIC SBX 6xLC-D VT PG150 G50 OM4 -
Multimode G50 OM3
29500791
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM3 - -
29500795
HITRONIC SBX 12xSC-D TQ PG150 G50 OM3 - ターコイズ
29500804
HITRONIC SBX 12xLC-D TQ PG150 G50 OM3 - ターコイズ
29500776
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM3 - -
29500781
HITRONIC SBX 6xSC-D TQ PG150 G50 OM3 - ターコイズ
29500787
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM3 - ベージュ
29500800
HITRONIC SBX 6xLC-D TQ PG150 G50 OM3 - ターコイズ
Multimode G50 OM2
29500790
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM2 - -
29500794
HITRONIC SBX 12xSC-D BG PG150 G50 OM2 - ベージュ
29500803
HITRONIC SBX 12xLC-D BG PG150 G50 OM2 - ベージュ
29500775
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM2 - -
29500780
HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G50 OM2 - ベージュ
29500786
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM2 - ベージュ
29500799
HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G50 OM2 - ベージュ
Multimode G62,5 OM1
29500774
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G62.5 OM1 - -
29500779
HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G62.5 OM1 - ベージュ
29500785
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G62.5 OM1 - ベージュ
29500798
HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G62.5 OM1 - ベージュ
Singlemode E9/125 OS2
29500793
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 E9 OS2 - -
29500797
HITRONIC SBX 12xSC-D BL PG150 E9 OS2 -
29500806
HITRONIC SBX 12xLC-D BL PG150 E9 OS2 -
29500778
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 E9 OS2 - -
29500783
HITRONIC SBX 6xSC-D BL PG150 E9 OS2 -
29500784
HITRONIC SBX 6xSC-D MT PG150 E9 OS2 - -
29500789
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2 -
29500802
HITRONIC SBX 6xLC-D BL PG150 E9 OS2 -

製品の特長

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: スプライス保護

寸法

材質

保護等級

  • IP20

温度範囲

  • 他のタイプのコネクタ(LC、MTRJ、E2000など)も特注可能。Judy Lim: LCは標準製品になり、MTRJ/E2000は除外されるため、これはHitronicには適用されなくなります。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。