ミニ壁付けラック

型番 型指定
CE9150
ミニ壁付けラック
ミニ壁付けラック用アクセサリ
CE9151
24 x STカプラー用分配プレート
CE9152
24 x SCシンプレックスカプラー用分配プレート
CE9153
12 x SCデュプレックスカプラー用分配プレート

製品の特長

  • パネル取付
  • ロック可能
  • 最大容量は中継カートリッジ8個または中継カートリッジ4個のディストリビューションプレート1枚
  • ミニ壁付けラック用アクセサリ:- 24 STカップリング用分岐プレート - 24 SCシンプレックスカップリング用分岐プレート - 12 SCデュプレックスカップリング用分岐プレート
  • 寸法(W x H x D):
    320 x 280 x 54 mm
  • 色: ライトグレー(RAL 7035)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーパッチパネル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーパッチパネル

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。