HITRONIC® HMDCマイクロケーブル

HITRONIC® HMDCマイクロケーブル(配管システム、外径の小さいケーブル用); A-D(ZN)B2Y、4~12のシングルモードファイバー

  • A-D(ZN)2Y
  • 空気圧送システム(マイクロダクト)による設置用に設計されたマイクロ専用ケーブル

ハロゲンフリー 軽量 耐UV 防水性

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
27009802
HITRONIC® HMDC 2E9/125 G.657.A1 9/125 G.657.A1 2 2 5
27009804
HITRONIC® HMDC 4E9/125 G.657.A1 9/125 G.657.A1 4 2 5
27009806
HITRONIC® HMDC 6E9/125 G.657.A1 9/125 G.657.A1 6 2.2 5
27009808
HITRONIC® HMDC 8E9/125 G.657.A1 9/125 G.657.A1 8 2.3 5
27009812
HITRONIC® HMDC 12E9/125 G.657.A1 9/125 G.657.A1 12 2.5 5

利点

  • マイクロダクトへの空気圧送設置に最適
  • 非常にコンパクトな寸法 (直径2 mm~2.5 mm)
  • ケーブルに金属が含まれていない(完全誘電性)ため、電磁妨害がありません。

適用範囲

  • FTTHアプリケーション
  • 住宅接続
  • 電気通信ネットワーク
  • 空気圧送による設置
  • 配置方法: マイクロダクト内への吹き込みまたは引き込み用

製品の特長

  • カラーコード付きファイバー
  • 大幅な省スペース化 (ケーブル径 ≤ 2.5mm)
  • ハロゲンフリー、低摩擦アウターシース
  • 耐UV

製品の構成

  • 最大12ファイバーの中央ミニサブユニット
  • 標準、シングルモードファイバータイプG.657.A1(低マクロベンディング感度ファイバー)
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • PEアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

ファイバータイプ

  • シングルモード
    ITU-T G657.A1

標準指定

  • A-D(ZN)2Y

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • ≥ 25 x外径

許容張力

  • 設置: 200N

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+80°C
  • 設置作業中: -10°C~+50°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。