HITRONIC® HVNミニケーブル

空気圧送設置システム(ダクト)による設置用に設計された屋外用ミニケーブル

HITRONIC® HVNミニケーブル(配管システム、外径の小さいケーブル用); A-DQ(ZN)B2Y (シングルモードまたはマルチモードファイバー付き)

可動式フィールドケーブル

ハロゲンフリー 機械的抵抗 軽量 耐UV 防水性

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
シングルモードE 9 OS2
26609912
HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 5.8 30
26609924
HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 5.8 30
26609948
HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 5.8 33
26609972
HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 5.8 33
26609996
HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 7.2 52
26609944
HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125 9/125 OS2 144 8 80

利点

  • ダクトへの空気圧送設置に最適
  • コンパクトな寸法
  • 縦方向の耐UVおよび横方向の防水性
  • ケーブルに金属が含まれていない(完全誘電性)ため、電磁妨害がありません。

適用範囲

  • 幹線範囲、FTTH用途
  • 電気通信ネットワーク
  • WANアプリケーション
  • 空気圧送による設置
  • 配置方法: ダクト内への吹き込みまたは引き込み用

製品の特長

  • 最大144本のファイバーを備えたストランドルースチューブ
    (12本のルースチューブのそれぞれに12本のファイバーを使用)
  • カラーコード付きファイバーおよびルースチューブ
  • 省スペース化
  • ハロゲンフリー、低摩擦アウターシース
  • 耐UV

製品の構成

  • 最大12のジェルを充填したストランドルースチューブ
  • 中心GRP強化材
  • 強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • PEアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー
  • シングルモード
    E9/125 OS2

標準指定

  • A-DQ(ZN)2Y

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。