HITRONIC® HDH Mini-Breakoutケーブル

LSZHアウターシース付き分離型屋内ケーブル(分散スタイル)、ハロゲンフリー、J-V(ZN)HH

屋内ケーブル(ケーブルダクトでの固定使用、最大12ファイバー、シングルモードまたはマルチモード); J-V(ZN)HH

  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択
  • 直接コネクタ組付け用のミニ引出し/分岐ケーブル

ハロゲンフリー 耐熱性 軽量

EtherNetIP

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
26010402
HITRONIC HDH 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 6 34
26010404
HITRONIC HDH 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 6.3 37
26010408
HITRONIC HDH 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 7.5 57
26010412
HITRONIC HDH 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 8.3 69
マルチモード G 50 OM3
26010302
HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 6 34
26010304
HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 6.3 37
26010308
HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7.5 57
26010312
HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 8.3 69
マルチモードG 50 OM2
26010202
HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 6 34
26010204
HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 6.3 37
26010208
HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7.5 57
26010212
HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 8.3 69
マルチモード G 62.5 OM1
26010102
HITRONIC® HDH 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 6 34
26010104
HITRONIC® HDH 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 6.3 37
26010108
HITRONIC® HDH 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 7.5 57
26010112
HITRONIC® HDH 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 8.3 69

利点

  • 小型サイズ、高い柔軟性、小さい曲げ半径により設置が非常に簡単
  • 現地組立に最適
  • ビルのケーブル配線用の汎用ケーブル
  • ケーブルに金属が含まれていない(完全誘電性)ため、電磁妨害がありません。

適用範囲

  • 屋内使用
  • 3次配線
  • 構造化されたケーブル - バックボーン
  • 配置方法: ケーシング、ダクト、トレー、中空プラスチック製パイプ、ビルのライザー、高床、プレナム内への敷設

製品の特長

  • 最大12のタイトバッファード光ファイバ (900µm)
  • カラーコード付きファイバー
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 機械的に堅牢

製品の構成

  • タイトバッファファイバー
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • LSZHアウターシース
  • 色: OM3はアクア(RAL 6027)、
    OM2とOM1は橙(RAL 2003)
  • 特注: シングルモードOS2(黄)およびマルチモードOM4(紫)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • タイトバッファー(2次コーティングファイバ): 900µm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • バッファードファイバーのカラーコードについては、
    データシートを参照

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

  • J-V(ZN)H

光学的数値

  • データシート参照

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

温度範囲

  • 固定使用: -20°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • マルチモードOM4ファイバーで特注可能