HITRONIC® HRH Breakoutケーブル

分離型の直接コネクタ組立用ブレイクアウトケーブル、J-V(ZN)HH

分割可能なHITRONIC® HRH Breakoutケーブル、直接コネクタ組み立て;J-V(ZN)HH、マルチモードファイバーOM1、OM2、OM3、OM4またはシングルモードOS2に使用可能

  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択
  • 直接コネクタ組付け用ブレイクアウトケーブル

ハロゲンフリー 耐熱性 軽量 最適なストレインリリーフ効果

EtherNetIP

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
マルチモード G 50 OM4
26000402
HITRONIC HRH400 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 7 35
26000404
HITRONIC HRH600 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7 44
26000408
HITRONIC HRH1200 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 9.7 77
26000412
HITRONIC HRH1700 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 10.3 100
マルチモード G 50 OM3
26000302
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 7 35
26000304
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7 44
26000308
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.7 77
26000312
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 10.3 100
マルチモードG 50 OM2
26000202
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 7 35
26000204
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7 44
26000208
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.7 77
26000212
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 10.3 100
マルチモード G 62.5 OM1
26000102
HITRONIC® HRH400 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 7 35
26000104
HITRONIC® HRH600 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 7 44
26000108
HITRONIC® HRH1200 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9.7 77
26000112
HITRONIC® HRH1700 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 10.3 100
シングルモードE 9 OS2
26000902
HITRONIC® HRH400 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 7 35
26000904
HITRONIC® HRH600 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7 44
26000908
HITRONIC® HRH1200 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.7 77
26000912
HITRONIC® HRH1700 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 10.3 100

利点

  • 現地組立に最適
  • ビルのケーブル配線用の汎用ケーブル
  • コンパクトな設計、高い柔軟性、小さい曲げ半径により設置が非常に簡単
  • ケーブルに金属が含まれていない(完全誘電性)ため、電磁妨害がありません。

適用範囲

  • 屋内使用
  • 3次配線
  • 構造化されたケーブル - バックボーン
  • 配置方法: ケーシング、ダクト、トレー、中空プラスチック製パイプ、ビルのライザー、高床、プレナム内への敷設

製品の特長

  • 最大12のシンプレックスケーブル付き
    設置ケーブル
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 機械的に堅牢

製品の構成

  • 2.1 mmタイトバッファサブケーブル、
    LSZHシース付き(番号で識別)
  • 中心GRP強化材
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • LSZHインナーおよびアウターシース
  • 色: OM3はアクア(RAL 6027)、
    OM2とOM1は橙(RAL 2003)、
    シングルモードは黄

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • タイトバッファー(2次コーティングファイバ): 900µm
  • サブケーブル: 2.1mm

線心識別コード

  • サブケーブル: 黒のナンバリング

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

  • J-V(ZN)HH

光学的数値

  • データシート参照

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

温度範囲

  • 固定使用: -20°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • マルチモードOM4ファイバーで特注可能
    (紫色のアウターシース)。