HITRONIC® FIRE

センタールースチューブ構造の安全ケーブル、LSZHインナーおよびアウターシース、波形スチールテープ、ハロゲンフリー

HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H- セキュリティケーブル(センタールースチューブ構造)、インナーおよびアウターシース、波形スチールテープ(シングルモードまたはマルチモードファイバー入り)

  • 火災発生時に90分間以上の難燃性
  • * ケーブルは180分間の耐性試験済み。

機械工学およびプラントエンジニアリング 石油およびガス ハロゲンフリー 耐熱性 機械的抵抗 耐UV 防水性

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
Multimode G50 OM4
27560404
HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 9.6 123
27560408
HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 9.6 123
27560412
HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 9.6 123
27560424
HITRONIC FIRE 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 12.6 188
マルチモード G 50 OM3
27560304
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9.6 123
27560308
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.6 123
27560312
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9.6 123
27560324
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 12.6 188
マルチモードG 50 OM2
27560204
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9.6 123
27560208
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.6 123
27560212
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9.6 123
27560224
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 12.6 188
マルチモード G 62.5 OM1
27560104
HITRONIC® FIRE 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 9.6 123
27560108
HITRONIC® FIRE 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9.6 123
27560112
HITRONIC® FIRE 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 9.6 123
27560124
HITRONIC® FIRE 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 12.6 188
シングルモードE 9 OS2
27560904
HITRONIC® FIRE 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9.6 123
27560908
HITRONIC® FIRE 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.6 123
27560912
HITRONIC® FIRE 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.6 123
27560924
HITRONIC® FIRE 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12.6 188

利点

  • 火災発生中および火災の後のデーター伝達を保証します。(IEC 60331-25規格による)
  • 防火対策が重要な地下トンネルへの設置に最適
  • シースを追加することにより、厳しい環境で使用するファイバーを保護できます。
  • 保護材により強い機械的ストレスから適切に保護、および防鼠加工
  • 縦方向の耐UVおよび横方向の防水性

適用範囲

  • 火をツールとして使用する工業分野
  • 可燃性が高いまたは火災が発生しやすい場所
  • 屋内使用および屋外使用
  • 配置方法: 中空プラスチックパイプ、ダクト、トレー

製品の特長

  • 燃焼挙動:- ハロゲンフリー(IEC 60754-1) - 耐火性(IEC 60332-3) - 低煙密度(IEC 61034-1/2) - 回路整合性(IEC 60331-25); 光ファイバーケーブル
  • 最大24ファイバーのセンタールースチューブ
  • カラーコード付きファイバー
  • 長期的な防水性
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース

製品の構成

  • ジェルを充填したルースチューブ
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • 波形スチールテープの保護材
  • LSZHインナーおよびアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • プライマリコーティングファイバー: 250µm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • ファイバーのカラーコードについては、
    データシートを参照

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

  • A/J-DQ(ZN)BH(SR)H

光学的数値

  • データシート参照

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

許容張力

  • 固定使用: 1500 N
  • 短時間: 2200 N

温度範囲

  • 固定使用: -30°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • マルチモードOM4ファイバーで特注可能