HITRONIC® HDM Cable

頻繁な巻き取りと繰り出し向けに設計されたミニブレイクアウト/分配ケーブル、巻き取り可能

HITRONIC® HDMケーブル、4、6または8バッファファイバー入りで各種用途で巻き取り可能、巻き取り/繰り出しの反復に最適A/J-V(ZN)11Y

可動式フィールドケーブル

ハロゲンフリー 機械的抵抗 軽量 最適なストレインリリーフ効果 耐UV

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
マルチモード G 50 OM4
26610404
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 5.5 24
26610406
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM4 50/125 OM4 6 5.6 29
26610408
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 6.2 36
マルチモード G 50 OM3
26610304
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 5.5 24
26610306
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM3 50/125 OM3 6 5.6 29
26610308
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 6.2 36
マルチモードG 50 OM2
26610204
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 5.5 24
26610206
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM2 50/125 OM2 6 5.6 29
26610208
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 6.2 36
マルチモード G 62.5 OM1
26610104
HITRONIC® HDM600 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 5.5 24
26610106
HITRONIC® HDM600 6G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 6 5.6 29
26610108
HITRONIC® HDM700 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 6.2 36
シングルモードE 9 OS2
26610904
HITRONIC® HDM600 4E9/125 OS2 9/125 OS2 4 5.5 24
26610906
HITRONIC® HDM600 6E9/125 OS2 9/125 OS2 6 5.6 29
26610908
HITRONIC® HDM700 8E9/125 OS2 9/125 OS2 8 6.2 36
26610912
HITRONIC® HDM700 12E9/125 OS2 9/125 OS2 12 6.7 49

利点

  • フィールドアプリケーションに最適
  • 巻き取り可能、移動用途
  • 小型サイズ、高い柔軟性、小さい曲げ半径により設置が非常に簡単
  • ケーブルに金属が含まれていない(完全誘電性)ため、電磁妨害がありません。

適用範囲

  • 照明および音響技術
  • 屋内使用および屋外使用
  • 産業環境
  • テレビ放送 カメラ技術 ビル監視
  • 現地用

製品の特長

  • 軍用規格MIL-C-85045に準拠
  • 高い柔軟性、巻き取り性、および抗張力
  • カラーコード付きタイトバッファファイバーでチャネル識別が容易
  • アウターシースはハロゲンフリー
  • 機械的に堅牢

製品の構成

  • 最大12のタイトバッファード光ファイバ (900µm)
  • カラーコード
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • PURアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • タイトバッファー(2次コーティングファイバ): 900µm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • バッファードファイバーのカラーコードについては、
    データシートを参照

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

  • A/J-V(ZN)11Y

光学的数値

  • データシート参照

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+70°C
  • 可動使用: -20°C~+60°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。