HITRONIC® HRM-FDケーブル

ケーブルベア用途向けに設計されたフレキシブルな分離型ブレイクアウトケーブル

分割可能なHITRONIC® HRM-FD ブレイクアウトケーブル、ケーブルベアでの使用向け;A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex

PVCアウターシース付きの柔軟性に優れたデータ通信ケーブル、ケーブルベアでの使用向け

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング ハロゲンフリー 機械的抵抗 軽量 最適なストレインリリーフ効果 ケーブルベア 耐UV

EtherNetIP

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
マルチモード G 50 OM4
26300402
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 7.8 50
26300404
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7.8 50
26300408
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 10.4 93
26300412
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 13 98
マルチモード G 50 OM3
26300302
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 7.8 50
26300304
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7.8 50
26300308
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 10.4 93
26300312
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 13 98
マルチモードG 50 OM2
26300202
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 7.8 50
26300204
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7.8 50
26300208
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 10.4 93
26300212
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 13 98
マルチモード G 62.5 OM1
26300102
HITRONIC® HRM-FD800 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 7.8 50
26300104
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 7.8 50
26300108
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 10.4 93
26300112
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 13 98
シングルモードE 9 OS2
26300902
HITRONIC® HRM-FD800 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 7.8 50
26300904
HITRONIC® HRM-FD1000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7.8 50
26300908
HITRONIC® HRM-FD1400 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 10.4 93
26300912
HITRONIC® HRM-FD1800 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 13 98

利点

  • ケーブルベア用に設計
  • 現地組立に最適
  • コンパクト設計、高い柔軟性、堅牢なシース、小さな曲げ半径により設置が簡単
  • ケーブルに金属が含まれていない(完全誘電性)ため、電磁妨害がありません。

適用範囲

  • 高い可動性が必要な産業用途向け
  • 可動部品間のリンク用
  • 垂直設置
  • 産業環境
  • 屋内使用および屋外使用

製品の特長

  • 軍用規格MIL-C-85045に準拠
  • 乾燥または湿潤な室内でのケーブルベアおよび可動機械部品での使用
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 機械的に堅牢

製品の構成

  • 2.0 mmタイトバッファサブケーブル、LSZHシース付き
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • 中心材
  • PURアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • サブケーブル: 2.0mm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • 詳細についてはデータシート参照

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

  • A/J-V(ZN)H(ZN)11Y

光学的数値

  • データシート参照

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+70°C
  • 可動使用: -20°C~+60°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。