HITRONIC® TORSION

大きな捻り応力に耐える線用の引出し用ケーブルデザインPURアウターシース

定義された範囲での巻き、捻り運動向け光ファイバーケーブル、2、4、8、12個のサブケーブルエレメントによりシングルモードまたはマルチモードファイバーで使用可能

耐捻性があり非常に柔軟

Automation & fältinstallation 風力エネルギー ハロゲンフリー 機械的抵抗 軽量 最適なストレインリリーフ効果 耐捻性 耐UV

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
Multimode G50 OM4
26310402
HITRONIC TORSION 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 8.4 54
26310404
HITRONIC TORSION 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 8.4 54
26310408
HITRONIC TORSION 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 11.6 95
26310412
HITRONIC TORSION 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 14.7 122
マルチモード G 50 OM3
26310302
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 8.4 54
26310304
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 8.4 54
26310308
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 11.6 95
26310312
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 14.7 122
マルチモードG 50 OM2
26310202
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 8.4 54
26310204
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 8.4 54
26310208
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 11.6 95
26310212
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 14.7 122
マルチモード G 62.5 OM1
26310102
HITRONIC® TORSION 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 8.4 54
26310104
HITRONIC® TORSION 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 8.4 54
26310108 HITRONIC® TORSION 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 11.6 95
26310112
HITRONIC® TORSION 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 14.7 122
シングルモードE 9 OS2
26310902
HITRONIC® TORSION 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 8.4 54
26310904
HITRONIC® TORSION 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 8.4 54
26310908
HITRONIC® TORSION 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 11.6 95
26310912
HITRONIC® TORSION 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 14.7 122

利点

  • 風車のドリップループの強い捻れに対応できるように設計
  • 現地組立に最適
  • コンパクト設計、高い柔軟性、堅牢なシース、小さな曲げ半径により設置が簡単
  • ケーブルに金属が含まれていない(完全誘電性)ため、電磁妨害がありません。

適用範囲

  • 固定および可動使用向け、および捻れ動作を伴う用途(機械、風力タービンなど)
  • 産業環境
  • 垂直設置
  • 可動部品間のリンク用
  • 屋内使用および屋外使用

製品の特長

  • 軍用規格MIL-C-85045に準拠
  • 耐捻性があり非常に柔軟
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 機械的に堅牢

製品の構成

  • 2.5 mmタイトバッファサブケーブル、LSZHシース付き
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • 中心材
  • PURアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • サブケーブル: 2.5mm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • 詳細についてはデータシート参照

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

  • A/J-V(ZN)H11Y

光学的数値

  • データシート参照

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+70°C
  • 不連続の可動使用: -30°C~+70°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • マルチモードOM4ファイバーで特注可能