HITRONIC® HUN汎用ケーブル

波形スチールテープの保護材、センタールースチューブおよび非金属ストレインリリーフ付き汎用ケーブル

HITRONIC® HUN汎用ケーブル(センタールースチューブ構造、防鼠加工、誘電); A/J-DQ(ZN)BHまたはU-DQ(ZN)BH

  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択
  • 屋内使用および屋外使用

ハロゲンフリー 耐熱性 軽量 最適なストレインリリーフ効果 耐UV 防水性

EtherNetIP

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
マルチモード G 50 OM4
27400404
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7.3 53
27400408
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 7.3 53
27400412
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 7.3 53
27400424
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 8.3 60
マルチモード G 50 OM3
27400304
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7.3 53
27400308
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7.3 53
27400312
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 7.3 53
27400324
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 8.3 60
マルチモードG 50 OM3 - ストランドルースチューブ
26400324
HITRONIC® HUN1500 2x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 10.1 84
26400348
HITRONIC® HUN1500 4x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 48 11 109
マルチモードG 50 OM2
27400204
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7.3 53
27400208
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7.3 53
27400212
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 7.3 53
27400224
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 8.3 60
マルチモード G 62.5 OM1
27400104
HITRONIC® HUN1500 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 7.3 53
27400108
HITRONIC® HUN1500 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 7.3 53
27400112
HITRONIC® HUN1500 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 7.3 53
27400124
HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 8.3 60
シングルモードE 9 OS2
27400904
HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7.3 53
27400908
HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 7.3 53
27400912
HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 7.3 53
27400924
HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 8.3 60
シングルモードE 9 OS2 - ストランドルースチューブ
26400924
HITRONIC® HUN1500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10.1 84
26400948
HITRONIC® HUN1500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 11 109
26400972
HITRONIC® HUN2000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 12.6 148
26400996
HITRONIC® HUN2000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 14.3 190
26400944
HITRONIC® HUN2000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 17 221

利点

  • 屋内および屋外への設置に最適な難燃性
  • コンパクト設計、高い柔軟性、堅牢なシース、小さな曲げ半径により設置が簡単
  • 縦方向の耐UVおよび横方向の防水性
  • ケーブルに金属が含まれていない(完全誘電性)ため、電磁妨害がありません。

適用範囲

  • 屋内使用および屋外使用
  • 構内幹線
  • 産業環境
  • 配置方法: 中空プラスチックパイプ、ダクト、トレー

製品の特長

  • 最大24ファイバーのセンタールースチューブ
  • カラーコード付きファイバー
  • 長期的な防水性
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 防鼠加工

製品の構成

  • プライマリコーティングされたグラスファイバー
  • ジェルを充填したルースチューブ
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • LSZHアウターシース
  • 色: ダークグレー

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • プライマリコーティングファイバー: 250µm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • ファイバーのカラーコードについては、
    データシートを参照

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

  • A/J-DQ(ZN)BH
    U-DQ(ZN)BH

光学的数値

  • データシート参照

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

許容張力

  • 固定使用: 1500 N
  • 短時間: 2000 N

温度範囲

  • 固定使用: -30°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。