HITRONIC® HUWアーマー汎用ケーブル

センタールースチューブ、波形スチールテープおよび非金属ストレインリリーフ付き汎用ケーブル、機械的ストレスの強い用途向け

HITRONIC® HUW 汎用アーマーケーブル(ストランドルースチューブ構造、波形スチールテープ保護、LSZHアウターシース); J/A-DQ(ZN)(SR)H

  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択
  • 屋内使用および屋外使用
  • 機械的ストレスの増大に対応する波形スチールテープ(CST)付きケーブル

ハロゲンフリー 耐熱性 機械的抵抗 軽量 最適なストレインリリーフ効果 耐UV 防水性

EtherNetIP

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
マルチモード G 50 OM4
27500404 HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 9.6 88
27500408
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 9.6 88
27500412
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 9.6 88
27500424
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 9.6 88
マルチモード G 50 OM3
27500304
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9.6 88
27500308
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.6 88
27500312
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9.6 88
27500324
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 9.6 88
マルチモードG 50 OM2
27500204
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9.6 88
27500208
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.6 88
27500212
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9.6 88
27500224
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 9.6 88
マルチモード G 62.5 OM1
27500104
HITRONIC® HUW1500 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 9.6 88
27500108
HITRONIC® HUW1500 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9.6 88
27500112
HITRONIC® HUW1500 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 9.6 88
27500124
HITRONIC® HUW1500 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 9.6 88
シングルモードE 9 OS2
27500904
HITRONIC® HUW1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9.6 88
27500908
HITRONIC® HUW1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.6 88
27500912
HITRONIC® HUW1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.6 88
27500924
HITRONIC® HUW1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 9.6 88

利点

  • 保護材により強い機械的ストレスから適切に保護、および防鼠加工
  • 屋内および屋外への設置に最適な難燃性
  • コンパクト設計、高い柔軟性、堅牢なシース、小さな曲げ半径により設置が簡単
  • 耐水性

適用範囲

  • 屋内使用および屋外使用
  • 構内幹線
  • 産業環境
  • 配置方法: 中空プラスチックパイプ、ダクト、トレー

製品の特長

  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 最大24ファイバーのセンタールースチューブ
  • カラーコード付きファイバー
  • 長期的な防水性
  • 優れた防鼠加工

製品の構成

  • ジェルを充填したルースチューブ
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • 波形スチールテープの保護材
  • LSZHアウターシース
  • 色: 緑(RAL 6018に基づく)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • プライマリコーティングファイバー: 250µm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • ファイバーのカラーコードについては、
    データシートを参照

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

  • A/J-DQ(ZN)(SR)H
    U-DQ(ZN)(SR)H

光学的数値

  • データシート参照

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

許容張力

  • 固定使用: 1500 N
  • 短時間: 2000 N

温度範囲

  • 固定使用: -30°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • マルチモードOM4ファイバーで特注可能