HITRONIC® HQA-Plus架空ケーブル

ストランドルースチューブ構造、非金属ストレインリリーフ、PEインナーおよびアウターシース付き屋外自己保持架空ケーブル、ADSSケーブルタイプ

HITRONIC® HQA ADSSプラスケーブル、非金属、屋外プラント架空使用、ダブルアウターシースA-DQ2Y(ZN)2Y

ADSS - All Dielectric Self Supporting

ハロゲンフリー 機械的抵抗 軽量 最適なストレインリリーフ効果 耐UV 防水性

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
シングルモードE 9 OS2
26644912
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 12.8 132
26644924
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x4E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12.8 132
26644948
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x8E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 13.7 151
26644972
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 13.7 153
26644996
HITRONIC® HQA-Plus3200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 15.3 188

利点

  • 過酷な天候条件に対応できるように設計
  • コンパクト設計、高い柔軟性、堅牢なシース、小さな曲げ半径により設置が簡単
  • 縦方向の耐UVおよび横方向の防水性
  • ケーブルに金属が含まれていない(完全誘電性)ため、電磁妨害がありません。

適用範囲

  • 長いスパン幅
  • ポールに吊り下げ
  • 屋外使用向け
  • ポールに据え付け
  • 建物の柱への設置

製品の特長

  • 最大96本のファイバーを備えたストランドルースチューブ
  • カラーコード付きファイバーおよびルースチューブ
  • 機械的支持部材(中心フィラーおよびアラミド糸)
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース
  • スパン幅最大250m

製品の構成

  • ジェルを充填した最大8個のストランドルースチューブ
  • 中心GRP強化材
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • PEインナーおよびアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • プライマリコーティングファイバー: 250µm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • ファイバーのカラーコードについては、
    データシートを参照

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

  • A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS
  • All-Dielectric Self-Supporting

光学的数値

  • データシート参照

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

許容張力

  • MAT: 8000 N
  • EDS: 3200 N

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+70°C
  • 不連続の可動使用: -30°C~+70°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • その他のバージョンのケーブルは特注可能です。