HITRONIC® HQWアーマー屋外ケーブル

二重シース屋外ケーブル、波形スチールテープの外装、非金属強度要素

HITRONIC® HQW屋外用アーマーケーブル。ルースチューブ構造、波形スチールテープによる保護、防鼠加工。A-DQ(ZN)(SR)2Y

機械的ストレスの増大に対応する波形スチールテープ(CST)付きケーブル

ハロゲンフリー 機械的抵抗 軽量 最適なストレインリリーフ効果 防水性

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
マルチモード G 50 OM4
27900404
HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 9.6 88
27900408
HITRONIC HQW3000 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 9.6 88
27900412
HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 9.6 88
27900424
HITRONIC HQW3000 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 9.6 88
マルチモード G 50 OM3
27900304
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9.6 88
27900308
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.6 88
27900312
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9.6 88
27900324
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 9.6 88
マルチモードG 50 OM2
27900204
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9.6 88
27900208
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.6 88
27900212
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9.6 88
27900224
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 9.6 88
マルチモード G 62.5 OM1
27900104
HITRONIC® HQW3000 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 9.6 88
27900108
HITRONIC® HQW3000 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9.6 88
27900112
HITRONIC® HQW3000 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 9.6 88
27900124
HITRONIC® HQW3000 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 9.6 88
シングルモードE 9 OS2
27900904
HITRONIC® HQW3000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9.6 88
27900908
HITRONIC® HQW3000 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.6 88
27900912
HITRONIC® HQW3000 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.6 88
27900924
HITRONIC® HQW3000 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 9.6 88

利点

  • 保護材により強い機械的ストレスから適切に保護、および防鼠加工
  • 直接埋設に最適
  • コンパクト設計、高い柔軟性、堅牢なシース、小さな曲げ半径により設置が簡単
  • 縦方向の耐UVおよび横方向の防水性

適用範囲

  • 屋外使用向け
  • 構内幹線
  • WANアプリケーション
  • 産業環境
  • 配置方法: 中空プラスチックパイプ、ダクト、トレー

製品の特長

  • 最大24ファイバーのセンタールースチューブ
  • カラーコード付きファイバー
  • 長期的な防水性
  • 優れた防鼠加工
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース

製品の構成

  • ジェルを充填したルースチューブ
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • 波形スチールテープの保護材
  • PEアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • プライマリコーティングファイバー: 250µm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • ファイバーのカラーコードについては、
    データシートを参照

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

光学的数値

  • データシート参照

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

許容張力

  • 固定使用: 3000 N
  • 短時間: 5000 N

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。