HITRONIC® HVN屋外ケーブル

ストランドルースチューブおよび非金属ストレインリリーフ付き屋外用ケーブル

HITRONIC® HVN屋外ケーブル(ストランドルースチューブ構造、防鼠加工、絶縁性); A-DQ(ZN)B2Y。n x 12ファイバー付き(n=ルースチューブの本数)

  • 屋外用途
  • 直接埋設に最適

ハロゲンフリー 機械的抵抗 軽量 最適なストレインリリーフ効果 耐UV 防水性

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
マルチモード G 50 OM4
26600424
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 11 64
26600448
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM4 50/125 OM4 48 11 84
マルチモード G 50 OM3
26600324
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 11 64
26600348
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 48 11 84
マルチモードG 50 OM2
26600224
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 11 64
26600248
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 48 11 84
シングルモードE 9 OS2
26600924
HITRONIC® HVN5000 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 11 64
26600948
HITRONIC® HVN5000 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 11 84
HVN TelecomシングルモードE 9 OS2
26601924
HITRONIC® HVN1500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10.5 89
26601948
HITRONIC® HVN1500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 10.5 91
26601972 HITRONIC® HVN2000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 10.8 97
26601996
HITRONIC® HVN2000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 11.9 121
26601944 HITRONIC® HVN2000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 14.3 183

利点

  • 直接埋設に最適
  • コンパクト設計、高い柔軟性、堅牢なシース、小さな曲げ半径により設置が簡単
  • 縦方向の耐UVおよび横方向の防水性
  • 空気圧送に対応(低摩擦抵抗のアウターシース)
  • ケーブルに金属が含まれていない(完全誘電性)ため、電磁妨害がありません。

適用範囲

  • 屋外使用向け
  • 構内幹線
  • WANアプリケーション
  • 産業環境
  • 配置方法: 中空プラスチックパイプ、ダクト、トレー

製品の特長

  • 最大144本のファイバーを備えたストランドルースチューブ
    (12本のルースチューブのそれぞれに12本のファイバーを使用)
  • カラーコード付きファイバーおよびルースチューブ
  • 長期的な防水性
  • 防鼠加工
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース

製品の構成

  • 最大12のジェルを充填したストランドルースチューブ
  • 中心GRP強化材
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • PEアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • プライマリコーティングファイバー: 250µm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • ファイバーのカラーコードについては、
    データシートを参照

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

  • A-DQ(ZN)B2Y

光学的数値

  • データシート参照

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • 他のモデルも特注可能。