HITRONIC® HVWアーマー屋外ケーブル

屋外ケーブル、波形外装スチールテーブ、ストランドルースチューブおよび非メタリックのストレインリリーフ付き

HITRONIC® HVW 屋外用アーマーケーブル(ストランドルースチューブ構造、波形スチールテープ保護); A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y nx12 シングルモードまたはマルチモードファイバー

機械的ストレスの増大に対応する波形スチールテープ(CST)付きケーブル

ハロゲンフリー 機械的抵抗 軽量 最適なストレインリリーフ効果 耐UV 防水性

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
シングルモードE 9 OS2
26900924
HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10 98
26900948
HITRONIC® HVW3000 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 12.5 148
26900972
HITRONIC® HVW3000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 16 215
26900996
HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 16 222
26900944
HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 18.5 261

利点

  • 保護材により強い機械的ストレスから適切に保護、および防鼠加工
  • 直接埋設に最適
  • コンパクト設計、高い柔軟性、堅牢なシース、小さな曲げ半径により設置が簡単
  • 縦方向の耐UVおよび横方向の防水性

適用範囲

  • 配置方法: 中空プラスチックパイプ、ダクト、トレー
  • 屋外使用向け
  • 構内幹線
  • WANアプリケーション
  • 産業環境

製品の特長

  • 最大144本のファイバーを備えたストランドルースチューブ
    (12本のルースチューブのそれぞれに12本のファイバーを使用)
  • カラーコード付きファイバーおよびルースチューブ
  • 長期的な防水性
  • 優れた防鼠加工
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース

製品の構成

  • 最大12のジェルを充填したストランドルースチューブ
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • 波形スチールテープの保護材
  • PEアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • プライマリコーティングファイバー: 250µm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • ファイバーのカラーコードについては、
    データシートを参照

ファイバータイプ

  • GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

光学的数値

  • データシート参照

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: ガラス

許容曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

許容張力

  • 固定使用: 3000 N
  • 短時間: 5000 N

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。