PCFコネクタF-SMAおよびST(BFOC)

ポリマークラッドファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタタイプFSMAおよびST(BFOC)

POFコネクタF-SMAおよびST(BFOC)、各種ケーブルタイプおよびサイズ向け、クランプ用

組立時間

型番 型指定
3.0 mmケーブル用コネクタFSMAクランプ
29136799
PCFコネクタFSMAクランプ3.0 /4PC
29136798
PCFコネクタFSMAクランプ3.0 /50PC
2.2 mmケーブル用コネクタFSMAクランプ
29135799
PCFコネクタSC-RJクランプ2.2
29135798
PCFコネクタFSMAクランプ2.2 /50PC
3.0 mmケーブル用コネクタST(BFOC)クランプ
29126799
PCFコネクタST (BFOC)クランプ3.0 /4PC
29126798
PCFコネクタST (BFOC)クランプ3.0 /50PC
2.2 mmケーブル用コネクタST(BFOC)クランプ
29125799
PCFコネクタST (BFOC)クランプ2.2 /4PC
29125798
PCFコネクタST (BFOC)クランプ2.2 /50PC

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

利点

  • 組立が簡単
  • 現地組立用に設計
  • 取り外しできるため再利用可能

製品の特長

  • クランプおよびクリーブアセンブリ用コネクタ
  • 直径が異なるケーブル(2.2mmと3.0mm)で使用可能
  • アダプタは特注可能
  • 屈曲保護ブーツ色: 黒、赤