PCFコネクタHFBR

ポリマークラッド光ファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタタイプHFBR4521

PCFコネクタ、HFBRファミリー向け(HFBR4521)

組立時間 軽量

型番 型指定
2.2 mmケーブル用コネクタHFBR4521 - 圧着バージョン
29140799
PCFコネクタHFBR4521 BK(黒)シンプレックス2.2 /4PC
29140798
PCFコネクタHFBR4521 BK(黒)シンプレックス2.2 /50PC
3.0 mmケーブル用コネクタHFBR4521 - クランプバージョン
29141799
PCFコネクタHFBR4521クランプ3.0 /4PC -
29141798
PCFコネクタHFBR4521クランプ3.0 /50PC -

利点

  • HP多用途リンクコネクタおよびコンポーネントシリーズに対応

適用範囲

  • ファクトリーオートメーション
  • 医療用機器
  • 電気通信スイッチングシステム

製品の特長

  • 圧着バージョンとしての2.2 mm PCFケーブル径用HFBR4521コネクタ
  • クランプバージョンとしての3.0 mm PCFケーブル径用HFBR4521コネクタ
  • 組立セットPCFコネクタHFBR4521と互換性のあるHFBR4521クランプコネクタ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。