PCFコネクタSC-RJ

PCFケーブル用アクセサリ、クランプおよびクリーブアセンブリ用コネクタタイプSC-RJ、PROFINET

クランプおよびクリーブアセンブリ用SC-RJコネクタ、PCFケーブルタイプに使用可能、PROFINETコネクタバージョン

PRODINETデータケーブル結合用コネクタ

組立時間

型番 型指定
29166797
PCFコネクタSC-RJクランプ3.0
29165797
-

利点

  • 組立が簡単
  • 現地組立用に設計
  • 取り外しできるため再利用可能

製品の特長

  • コネクタセットには、SCコネクタ2個、SC-RJハウジング、屈曲保護ブーツ2個、ダストキャップが含まれます
  • クランプおよびクリーブアセンブリ用コネクタ
  • 直径が異なるケーブル(2.2mmと3.0mm)で使用可能
  • 屈曲保護ブーツ色: 黒、赤

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

認定

  • SC-RJはIEC61754-24に準拠しています

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。