HITRONIC® PCF SIMPLEXケーブル

ポリマークラッドファイバー、シンプレックスファイバーケーブルバージョン、屋内または屋外使用、PURアウターシース付きハロゲンフリー

HITRONIC® PCFシンプレックスケーブル(各種用途、サブケーブル径2.9 mm、ケーブル色黒); A-V(ZN)11Y

直接コネクタ組付けに対応

ハロゲンフリー 軽量 耐UV

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
28600701
HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor 200/230 PCF 1 2.9 7.5

利点

  • 通信長さ、最大500 m
  • 直接コネクタ組付けに最適
  • 高い機械的強度
  • 耐UV
  • EMC保護

適用範囲

  • PROFIBUS、INTERBUSなどのフィールドバスシステムでのデータ通信用
  • 産業環境

製品の特長

  • 有効な伝送波長:650 nmおよび850 nm
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース

製品の構成

  • タイトバッファファイバー
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • PURアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • 2.9mm

ファイバータイプ

  • PCF - K200/230
  • PCF - ポリマークラッドファイバー(Polymer Cladded Fibre)

最小曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

標準指定

  • A-V(ZN)11Y

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: フッ素樹脂

許容張力

  • 固定使用: 200 N

温度範囲

  • 動作: -10°C~+60°C
  • 設置: -10°C~+50°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。