PROFINETアプリケーション用HITRONIC® PCFケーブル

ポリマー光ファイバー、デュプレックスファイバーケーブルバージョン、PCVまたはPURシース付き、PROFINET用タイプBまたはC

PROFINET適合光ケーブル、タイプBおよびタイプC、2K200/230準拠PCFツインケーブル、カラーコード; J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y

  • PROFINET準拠- タイプBまたはタイプC
  • 直接コネクタ組付けに対応

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 耐熱性 軽量 耐油性 最適なストレインリリーフ効果 ケーブルベア

CULUS PROFINET

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
PCF DUPLEX - PROFINET TYPE B
28055702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC A 200/230 PCF 2 7.5 59
28052702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC 200/230 PCF 2 7.2 55
PCF DUPLEX - PROFINET TYPE C
28351702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR 200/230 PCF 2 8.8 71
28352702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC 200/230 PCF 2 8.8 76

利点

  • 最大500mの光データ伝送
  • 取り扱いが簡単
  • 外部の電磁界に影響されない
  • アースの問題なし
  • 直接コネクタ組付けに最適

適用範囲

  • PCF DUPLEXケーブル、産業用途の光信号通信用
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • 100 Mbit/s: 最大ケーブル長 100 m
  • PROFINETタイプB:固定使用
  • PROFINETタイプC:可動使用(ケーブルベア)

製品の特長

  • PVCアウターシース付きケーブルバージョン:
    産業環境での標準的な用途
  • PURアウターシース付きケーブルバージョン:
    産業環境での機械的または化学的に大きなストレスがかかる用途
  • PNB - PROFINET- タイプB
  • PNC - PROFINET- タイプC
  • FD - 高可動(ケーブルベア)

適合基準/認可

  • 28055702: c(UL)us認定あり (OFNG 75°C)

製品の構成

  • カラーコード付きタイトバッファPCFサブケーブル、PVCシース付き
  • サブケーブル外径: 2.2mm
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • アウターシース材質PURまたはPVC(型番の説明を参照)
  • アウターシース色: 緑(RAL 6018)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • バッファード光ファイバー: 0.5mm
    シングルケーブル: 2.2 mm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • 黒、橙(矢印の印刷付き)

ファイバータイプ

  • PCF - K200/230
  • PCF - ポリマークラッドファイバー(Polymer Cladded Fibre)

最小曲げ半径

  • データシート参照

標準指定

  • J-V(ZN)YY 2K200/230
    J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
    J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: フッ素樹脂

許容張力

  • データシート参照

温度範囲

  • データシート参照

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。