HITRONIC® PCF DUPLEXケーブル

ポリマークラッドファイバー、デュプレックスファイバーケーブルバージョン、屋内または屋外使用

HITRONIC® PCFデュプレックスケーブル(各種用途、サブケーブル径2.9 mm、ケーブル色黒(屋外使用) A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230; 橙(屋内使用)J-V(ZN)H11Y

直接コネクタ組付けに対応

ハロゲンフリー

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
屋内
28020702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor 200/230 PCF 2 8 53
屋外
28620702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor 200/230 PCF 2 10.5 89

利点

  • 通信長さ、最大500 m
  • 直接コネクタ組付けに最適
  • 油、石油、酸およびアルカリに対する優れた耐性
  • 高い機械的強度
  • EMC保護

適用範囲

  • PROFIBUS、INTERBUSなどのフィールドバスシステムでのデータ通信用
  • 産業環境

製品の特長

  • 有効な伝送波長:650 nmおよび850 nm
  • すべてのバスシステムの要件に適合
  • ハロゲンフリーアウターシース

製品の構成

  • カラーコード付きタイトバッファPCFサブケーブル、FRNCシース付き(2.9mm)
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • PURアウターシース(屋内)、
    PEアウターシース(屋外)
  • 色: 橙(屋内); 黒(屋外)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • バッファード光ファイバー: 0.5mm
    シングルケーブル: 2.9 mm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • 赤、緑

ファイバータイプ

  • PCF - K200/230
  • PCF - ポリマークラッドファイバー(Polymer Cladded Fibre)

最小曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

標準指定

  • PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
  • PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230

光学的数値

  • データシート参照

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: フッ素樹脂

許容張力

  • 固定使用: 400 N (屋内); 500 N (屋外)
  • 短時間: 1200 N (屋内)、1500 N (屋外)

温度範囲

  • 動作: -20 °C~+70 °C
  • 設置: -10°C~+50°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。