HITRONIC® PCF DUPLEX FDケーブル

ポリマークラッドファイバー、デュプレックスファイバーケーブルバージョン、可動使用、PURアウターシース、ハロゲンフリー

HITRONIC® PCFデュプレックスケーブルバージョン(ケーブルベアでの使用向けPURアウターシース付き、ケーブル色橙); A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230

すべてのBUSシステムと互換性のあるフレキシブルPCFケーブル

ケーブルベア 最適なストレインリリーフ効果 軽量 耐熱性 ハロゲンフリー

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
28320702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR 200/230 PCF 2 8.8 63

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • このケーブルは、あらかじめ終端処理された光ファイバー幹線ケーブルとしても供給されます。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • バッファード光ファイバー: 0.5mm
    シングルケーブル: 2.2 mm
  • ケーブル: 8.8mm

線心識別コード

  • 赤、緑

ファイバータイプ

  • PCF - K200/230
  • PCF - ポリマークラッドファイバー(Polymer Cladded Fibre)

最小曲げ半径

  • 固定: ≥ 15 x外径
  • 可動: ≥ 20 x 外径

標準指定

  • A/J-V(ZN)H11Y

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: ガラス
  • 被覆材質: フッ素樹脂

許容張力

  • 固定使用: 800 N
  • 短時間: 2000 N

温度範囲

  • 動作: -20 °C~+70 °C
  • 設置: -10°C~+50°C

利点

  • ケーブルベア用に設計
  • 通信長さ、最大500 m
  • 直接コネクタ組付けに最適
  • 油、石油、酸およびアルカリに対する優れた耐性
  • EMC保護

適用範囲

  • 高度な可動部での使用向け
  • PROFIBUS、INTERBUSなどのフィールドバスシステムでのデータ通信用
  • 可動部品間のリンク用
  • 産業環境

製品の特長

  • 有効な伝送波長:650 nmおよび850 nm
  • すべてのバスシステムの要件に適合
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース

製品の構成

  • カラーコード付きタイトバッファPCFサブケーブル、FRNCシース付き
  • サブケーブル外径: 2.2mm
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • PURアウターシース
  • 色: 橙(RAL 2003)