POFアダプタST(BFOC)

POFアダプタ、ST(BFOC)コネクタ用: STはIEC61754-2に適合

POFおよびPCFコネクタタイプ用に使用可能

型番 型指定
ST(BFOC) アダプタ
29420099
POFアダプタST (BFOC) /4PC

製品の特長

  • ST(BFOC) アダプタ、フランジ、固定用ナット、およびロックワッシャー付き

適合基準/認可

  • STはIEC規格61754-2に準拠しています

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーカプラー

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーカプラー

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。