POFコネクタF-SMAおよびST(BFOC)

ポリマー光ファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタタイプFSMAおよびST(BFOC)

POFコネクタF-SMAおよびST(BFOC)、各種ケーブルタイプおよびサイズ向け、圧着またはクランプ用

POFケーブルアセンブリ用FSMAおよびST(BFOC)コネクタ

型番 型指定
圧着用ローレットナット付きFSMAコネクタ
29135099
POFコネクタFSMA圧着2.2 /4PC
29135098
POFコネクタFSMA圧着2.2 /50PC
29137099
POFコネクタFSMA圧着6.0 /4PC
29137098
POFコネクタFSMA圧着6.0 /50PC
圧着用六角ナット付きFSMAコネクタ
29135089
POFコネクタFSMA六角圧着2.2 /4PC
29135088
POFコネクタFSMA六角圧着2.2 /50PC
29132089
POFコネクタFSMA六角圧着6.0 /4PC
29132088
POFコネクタFSMA六角圧着6.0 /50PC
クランプ用ローレットナット付きFSMAコネクタ
29130099
POFコネクタFSMAクランプ2.2 /4PC
29130098
POFコネクタFSMAクランプ2.2 /50PC
クランプ用六角ナット付きFSMAコネクタ
29130089
POFコネクタFSMA六角クランプ2.2 /4PC
29130088
POFコネクタFSMA六角クランプ2.2 /50PC
ST(BFOC) コネクタ、圧着用
29125099
POFコネクタST (BFOC)圧着2.2 /4PC
29125098
POFコネクタST (BFOC)圧着2.2 /50PC
ST(BFOC) コネクタ、クランプ用
29120099
POFコネクタST (BFOC)クランプ2.2 /4PC
29120098
POFコネクタST (BFOC)クランプ2.2 /50PC

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

利点

  • 組立簡単な圧着またはクランプバージョン

製品の特長

  • 圧着用ローレットナット、六角ナット付きFSMAおよびST(BFOC)コネクタを簡単に接着やクランプすることができます
  • 2.2 mm POFに最適
  • 直径が異なるケーブル(2.2mmと6.0mm)で使用可能
  • 曲げ保護ブーツおよびダストキャップ付きコネクタ
  • 屈曲保護ブーツ色: 黒、赤