POFコネクタSC-RJ

ポリマー光ファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタタイプSC-RJ

圧着バージョンとしてのSC-RJコネクタ、POFケーブルタイプに使用可能、PROFINETコネクタバージョン

  • POFケーブルアセンブリのSC-RJコネクタ
  • PRODINETデータケーブル結合用コネクタ
型番 型指定
29161097
POFコネクタSC-RJ クリンプ2.2

利点

  • PRODINETデータケーブル結合用コネクタ
  • 組立簡単な圧着バージョン

製品の特長

  • コネクタセットには、SCコネクタ2個、SC-RJハウジング、屈曲保護ブーツ2個、ダストキャップが含まれます
  • 2.2 mm POFに最適
  • 屈曲保護ブーツ色: 黒、赤

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

認定

  • SC-RJはIEC61754-24に準拠しています

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。