POF切断工具

POFアクセサリ; POFケーブルおよびコネクタ製品用ツール; 各種ジャケット材質およびケーブル径用のケーブルストリッパー; ポリマー光ファイバー(980/1000)

型番 型指定
POF裸ファイバーカッター
29500014
POFカッター2.2/1.0mmギロチン
29500015
POFバッファード光ファイバカッター2.2mm手動
29500016
POFバッファード光ファイバカッター2.2mm自動
POFケーブルストリッパー
29500011
POFバッファード光ファイバストリッパー2.2 mm (P980/1000)
29500013
POFケーブルストリッパーPA 2.2mm
29500012
POFケーブルストリッパー3.6/6.0mm
ストレインリリーフエレメント用ハサミ
29500017
ストレインリリーフエレメント用ハサミ
POF圧着工具
29500010
POF圧着工具2.5/3.0/4.5/4.95mm

利点

  • POFケーブルおよびコネクタ製品用切断工具

適用範囲

  • ケーブルストリッパー、各種ジャケット材質およびケーブル径用

製品の特長

  • バッファード光ファイバー(2.2mm)切断用各種ツールを用意 (シンプルなものから最新の自動ブレードまで)
  • 29500011 - PEバッファチューブ2.2mm用ファイバストリッパー
  • 29500013 - PAバッファチューブ2.2mm~2.3mm用ファイバストリッパー
  • 29500012 - ケーブル径3.6mm~6.0mm用ジャケットストリッパー
  • POF(PCF)コネクタプログラムに最適な圧着工具

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーカッター

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 6.0 Class-Description: グラスファイバーカッター

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。