POF測定装置

波長範囲660 nmおよび850 nm用に設定された測定装置、組立後のPOFおよびPCFシステムの測定に最適

POF測定装置(波長660nmおよび850nm用); POFおよびPCFシステムアセンブリの減衰測定に最適; 各種コネクタタイプ; ポリマー光ファイバー(980/1000)

型番 型指定
29500070
POF光学トランスミッター(TMR)
POF TMRアダプタ、波長650nm
29500071
POF光TMRアダプタHFBR、650nm
29500072
POF光TMRアダプタFSMA、650nm
29500073
POF光TMRアダプタST(BFOC)、650nm
POF TMRアダプタ、波長660nm
29500074
POF光TMRアダプタF05、660nm
29500075
POF光TMRアダプタHFBR、660nm
29500076
POF光TMRアダプタFSMA、660nm
29500077
POF光TMRアダプタST(BFOC)、660nm
29500090
POF OPT.PEGELSENDER ADAPTER SC-RJ,660 NM
POF光パワー計660/850 nm
29500080
POF光パワー計660/850 nm
POFパワーメーターアダプタ
29500081
POFパワーメーターアダプタHFBR4501/4521
29500082
POFパワーメーターアダプタFSMA
29500083
POFパワーメーターアダプタST(BFOC)
29500084
POFパワーメーターアダプタF05
29500085
POF Leistungsmessgerät Adapter SC-RJ
POF測定装置セット、アダプタなし
29500089
POF測定装置セット660/850nm

利点

  • 波長660/850nm用の図は型番装置セット
  • POFおよびPCFシステムアセンブリの測定に最適

製品の特長

  • 測定装置はアダプターなしで供給されます。別途ご注文ください
  • 光学トランスミッター(TMR):交換アダプタの波長 - 650nm - 660nm - 850nm(受注対応)
  • 光パワー計:光学トランスミッター(TMR)に取り付けた組立済POF (PCF)システムの減衰測定用

製品の構成

  • 光学式トランスミッタ(デジタルディスプレイ付き、波長はアダプタによって異なります)、アクティブ変換アダプタは含まれません。別途ご注文ください。
  • 光パワー計(デジタルディスプレイ付き)、波長計(660/850 nm)、変換アダプタ(レシーバ側)は含まれません。別途ご注文ください。
  • 計測セット(29500089):光学式トランスミッタとパワーメーターのセット、黒ケース入り(変換アダプタは含まれません)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバー技術用アクセサリ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバー技術用アクセサリ

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。