POF研磨工具およびアクセサリ

各種コネクタデザインに対応する研磨ディスク、研磨シート、アクセサリ

POFアクセサリ、コネクタアセンブリ用; ポリマー光ファイバーケーブル用研磨ディスクおよび研磨フィルム(980/1000)

型番 型指定
POFコネクタアセンブリ用研磨ディスク
29500031
研磨ディスク POF FSMAコネクタ
29500032
研磨ディスク POF ST(BFOC)コネクタ
29500033
研磨ディスク POF HFBR4501/4511シンプレックス
29500034 研磨ディスク POF HFBR4516デュプレックス
29500035
研磨ディスク POF F05コネクタ
29500036
研磨ディスク POFシンプレックス2.2mm
29500733 研磨ディスク PCF HFBR4521コネクタ
29500037
研磨ディスクPOF SCコネクタ
研磨ディスク
29500021
研磨フィルム、粒度1000 (黒)
29500024
研磨フィルム、粒度5 µm (茶)
29500023
研磨フィルム、粒度1 µm (緑)
29500022
研磨フィルム、粒度0.3 µm (白)
研磨アクセサリ
29500020 研磨ガラス板150x230mm

利点

  • 取り扱いが簡単
  • POFコネクタ組立セットに最適

製品の特長

  • POFアセンブリ用アクセサリ
  • 各種POFコネクタタイプ用研磨ディスク
  • 他のバージョンも特注可能
  • ファイバー端および表面処理用の各種粒度タイプの研磨フィルム
  • 研磨プロセス:POF - 研磨フィルム1000 (青) 研磨フィルム5µm (茶) 研磨フィルム1µm (緑) PCF - 研磨フィルム5 µm (茶) 研磨フィルム1 µm (緑) 研磨フィルム0.3 µm (白)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーカッター

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 6.0 Class-Description: グラスファイバーカッター

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。