HITRONIC® POFシンプレックスバッファファイバー

ポリマー光ファイバー、シンプレックスバッファード光ファイバーバージョン、PEシース付き

HITRONIC® POFシンプレックスPE、POFシンプレックスバッファファイバー、PE緩衝材付き、J-V2Y 1P980/1000、ファイバー径2.2mm、黒色

直接コネクタ組付けに最適

ハロゲンフリー 軽量

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
HITRONIC® POF SIMPLEX PE
28000001
HITRONIC® POF SIMPLEX PE 980/1000 POF 1 2.2 3.8

利点

  • 通信長さ、最大70 m
  • 直接コネクタ組付けに最適
  • 取り扱いが簡単
  • クロストークなし
  • EMC保護

適用範囲

  • 産業用途での光学信号通信
  • 機械的ストレスが低く、制御盤、ケーブルダクト、パイプの固定使用に最適

製品の特長

  • 軽量
  • 高柔軟性
  • ハロゲンフリーのバッファチューブ

製品の構成

  • ポリマー光ファイバー(POF)
  • PEバッファチューブ
  • アウターシースなし
  • 色: 黒

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • バッファード光ファイバ: 2.2 mm

ファイバータイプ

  • POF - P980/1000

標準指定

  • J-V2Y

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: PMMA
  • 被覆材質: フッ素樹脂

許容曲げ半径

  • ≥ 10 x外径

許容張力

  • 固定使用: 5 N
  • 短時間: 15 N

温度範囲

  • 動作: -55°C~+85°C
  • 設置: -10°C~+50°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。