HITRONIC® POFシンプレックスケーブル

ポリマー光ファイバー、シンプレックスファイバーケーブルバージョン、PURシース付き、固定または可動使用

HITRONIC® POFシンプレックスPEケーブル、PE緩衝材およびPURアウターシース、非金属ストレインリリーフ; J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000

直接コネクタ組付けに最適

耐油性 軽量 耐熱性 ハロゲンフリー

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR
28020001
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR 980/1000 POF 1 5.5 25
HITRONIC® POFシンプレックスFD PE-PUR (ケーブルベアでの使用)
28320001
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR 980/1000 POF 1 6 30

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • バッファード光ファイバ: 2.2 mm
  • ケーブル: 表を参照

ファイバータイプ

  • POF - P980/1000

標準指定

  • J-V2Y(ZN)11Y

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: PMMA
  • 被覆材質: フッ素樹脂

許容曲げ半径

  • ≥ 10 x外径

許容張力

  • 固定使用: 100 N
  • 短時間: 600 N

温度範囲

  • 動作: -20 °C~+70 °C
  • 設置: -10°C~+50°C

利点

  • 最大70mの光データ伝送
  • 取り扱いが簡単
  • 外部の電磁界に影響されない
  • アースの問題なし
  • 直接コネクタ組付けに最適

適用範囲

  • 産業用途での光学信号通信
  • 可動部品間のリンク用
  • FDケーブルバージョン:可動使用(ケーブルベア)

製品の特長

  • 摩耗、油、微生物、加水分解への耐性
  • 接着剤不要
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • FDケーブルバージョン:5,000,000の曲げサイクル

製品の構成

  • ポリマー光ファイバー(POF)
  • PEバッファチューブ
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • PURアウターシース
  • 色: 橙(RAL 2003)