PROFINETアプリケーション用HITRONIC® POFケーブル

ポリマー光ファイバー、デュプレックスファイバーケーブルバージョン、PURシース付き、PROFINET用タイプBまたはC

PROFINET適合光ケーブル、タイプBおよびタイプC、2P980/1000準拠POFツインバッファファイバー、カラーコード; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y

PROFINET準拠- タイプBまたはタイプC

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 耐熱性 軽量 耐油性 ケーブルベア

PROFINET EtherNetIP

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
POFデュプレックス - PROFINETタイプB
28051002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 980/1000 POF 2 8 56
28052002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 980/1000 POF 2 7.8 59
POFデュプレックス - PROFINETタイプC
28351002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 980/1000 POF 2 8 55

利点

  • 最大70mの光データ伝送
  • 取り扱いが簡単
  • 外部の電磁界に影響されない
  • アースの問題なし
  • 直接コネクタ組付けに最適

適用範囲

  • 産業用途での光学信号通信
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • 100 Mbit/s: 最大ケーブル長 50 m
  • PROFINETタイプB:固定使用
  • PROFINETタイプC:可動使用(ケーブルベア)

製品の特長

  • PVCアウターシース付きケーブルバージョン:
    産業環境での標準的な用途
  • PURアウターシース付きケーブルバージョン:
    産業環境での機械的または化学的に大きなストレスがかかる用途
  • PNB - PROFINET- タイプB
  • PNC - PROFINET- タイプC
  • FD - 高可動(ケーブルベア)

適合基準/認可

  • 耐油性、 IEC 60811-2-1

製品の構成

  • ポリマー光ファイバー(POF)
  • PAバッファチューブ
  • ファイバー識別色: 黒、
    橙(矢印のプリント付き)
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • アウターシース材質PURまたはPVC(型番の説明を参照)
  • アウターシース色: 緑(RAL 6018)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • バッファード光ファイバ: 2.2 mm
  • ケーブル: 表を参照

線心識別コード

  • 黒、橙(矢印の印刷付き)

標準指定

  • J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: PMMA
  • 被覆材質: フッ素樹脂

許容曲げ半径

  • ≥ 10 x外径

許容張力

  • データシート参照

温度範囲

  • 動作: -20 °C~+70 °C
  • 設置: -10°C~+50°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。