HITRONIC® POFデュプレックスバッファファイバー

ポリマー光ファイバー、デュプレックスバッファード光ファイバーバージョン、PEシース付き

HITRONIC® POFデュプレックスPE、POFツインバッファファイバー、PEバッファ材付き、J-V2Y 2x1P980/1000

直接コネクタ組付けに対応

ハロゲンフリー 軽量

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km)
28000002
HITRONIC® POF DUPLEX PE 980/1000 POF 2 2.2 7.6

利点

  • 通信長さ、最大70 m
  • 直接コネクタ組付けに最適
  • 取り扱いが簡単
  • クロストークなし
  • EMC保護

適用範囲

  • 産業用途での光学信号通信
  • 機械的ストレスが低く、制御盤、ケーブルダクト、パイプの固定使用に最適
  • 軽度の機械的ストレス
  • 白点で線心を識別

製品の特長

  • ハロゲンフリー
  • 軽量
  • 高柔軟性

製品の構成

  • ポリマー光ファイバー(POF)
  • ツインケーブル
  • PEバッファチューブ
  • アウターシースなし
  • 色: 黒

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

寸法

  • ツインケーブル
    2 x 2.2 mm

線心識別コード

  • 黒/黒と白点

ファイバータイプ

  • POF - P980/1000

標準指定

  • J-V2Y

光ファイバータイプ

  • 線心の材質: PMMA
  • 被覆材質: フッ素樹脂

許容曲げ半径

  • ≥ 10 x外径

許容張力

  • 固定使用: 10 N
  • 短時間: 30 N

温度範囲

  • 動作: -55°C~+85°C
  • 設置: -10°C~+50°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。