NAYY-J, NAYY-O

固定使用、直接埋設; 個体アルミ導体を使用したPVCケーブル

NAYY-J、VDE、PVC電源ケーブル HD603 / VDE 0276-603準拠、直接埋設、ビル設置、固定使用向けアルミ導体ケーブル

  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択
  • 固体アルミ導体付き

屋外での使用に最適

CE VDE

型番 線心数と導体毎のmm² 銅指数(kg/km) アルミ指数(kg/km) 外径(mm) 重量 (kg/km)
NAYY-O
3036547
1 x 70rm 203 203 18.0 410
3036548
1 x 95rm 276 276 20.0 570
3036549
1 x 120rm 348 348 21.0 620
3036550
1 x 150rm 435 435 23.0 735
3036551
1 x 185rm 536 536 25.0 845
3036552
1 x 240rm 696 696 28.0 1100
1552022
1 x 300rm 870 870 30.0 1379
NAYY-J
1552010
4 x 35re 406 406 29 1170
1552011
4 x 50se 580 580 30 1305
1552012
4 x 70se 812 812 35 1730
1552013
4 x 95se 1102 1102 39 2205
1552014
4 x 120se 1392 1392 42 2655
1552015
4 x 150se 1740 1740 46 3150
1552016
4 x 185se 2146 2146 51 3925
1552017
4 x 240se 2784 2784 60 4880

適用範囲

  • 次の用途における固定使用向けの電力およびコントロールケーブル:
  • 屋内使用および屋外使用
  • 追加の適切な地下保護なしの埋設、PVCケーブルの直接埋設に関するVDE規格HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (ポイント4)に準拠: 通常の最小設置深さは0.6 m、ただし負荷がかかる場合は少なくとも0.8 mが必要
  • 最大ケーブル動作温度+70 °C以下の温度でのコンクリート、直接埋設用のPVCケーブルを規定するVDE規格HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (ポイント4)準拠

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 取り付け中のアルミ導体の最大引張ひずみは、HD 603/VDE 0276-603: Part 1 Appendix A.4.12およびPart 3-G point 4に準拠して30 N/mm²
  • 地下敷設の場合はHD 603/VDE 0276-603、Part 3-G、Table 14準拠の定格電流(HD 603/VDE 0276-603、Part 3-G、point 5準拠の地温+20 °Cで埋設)、屋外使用の場合はTable 15準拠(HD 603/VDE 0276-603、Part 3-G、point 5準拠の気温+30 °Cで設置)。ただし、建物内および建物上で使用する場合、必要に応じてVDE 0298-4およびVDE 0298-4に従い、定格電流の補正/低減を行ってください(カタログの付

適合基準/認可

  • HD 603/VDE 0276-603

製品の構成

  • アルミ導体
  • 短縮形"re"、"se":
    r = 円形導体形状;
    s = 扇形導体形状;
    e = 単線導体;
  • 心線絶縁: PVCベース
  • 端末接続済み電線を覆う注入材
  • アウターシース: PVCベース

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: 低電圧電源ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: 強電流ケーブル

線心識別コード

  • VDE 0293-308 (Table T9)準拠

導体の撚線

  • 単線または多線

最小曲げ半径

  • 固定使用: 12 x 外径

定格電圧

  • U0/U: 0.6/1.0 kV

試験電圧

  • 4000 V

保護導体

  • J = 緑/黄の保護導体付き
  • O = 保護導体無し

温度範囲

  • 設置中: -5 °C~+50 °C
  • 固定使用: -30°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。