NYCY

固定使用、直接埋設; 同心ヘリカル銅製導体およびクロス導体スパイラルを使用したPVCケーブル

NYCY、<VDE>、PVC強電流ケーブル、HD603 / VDE 0276-603準拠。固定使用およびビル設備用の地下ケーブル、同心らせん状銅導体付き

  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択
  • 同軸、らせん銅導体付き

屋外での使用に最適

CE VDE Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
15503003
2 x 1,5re/1,5 14 52 245
15503103
3 x 1,5re/1,5 14 66 280
15503203
4 x 1,5re/1,5 15 81 302
1550330
7 x 1,5re/2,5 17 133 450
1550332
12 x 1,5re/2,5 20 205 580
1550337
24 x 1,5re/6 26 413 1100
15503113
3 x 2,5re/2,5 15 104 316
15503213
4 x 2,5re/2,5 16 128 360
1550350
7 x 2,5re/2,5 18 200 530
1550355
16 x 2,5re/6 23 451 950
15503223
4 x 4re/4 18 200 485
15503233
4 x 6re/6 19 297 616

利点

  • 同軸導体、特にPE

適用範囲

  • 次の用途における固定使用向けの電力およびコントロールケーブル:
  • 屋内使用および屋外使用
  • 追加の適切な地下保護なしの埋設、PVCケーブルの直接埋設に関するVDE規格HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (ポイント4)に準拠: 通常の最小設置深さは0.6 m、ただし負荷がかかる場合は少なくとも0.8 mが必要
  • 最大ケーブル動作温度+70 °C以下の温度でのコンクリート、直接埋設用のPVCケーブルを規定するVDE規格HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (ポイント4)準拠

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 地下敷設の場合はHD 603/VDE 0276-603、Part 3-G、Table 14準拠の定格電流(HD 603/VDE 0276-603、Part 3-G、point 5準拠の地温+20 °Cで埋設)、屋外使用の場合はTable 15準拠(HD 603/VDE 0276-603、Part 3-G、point 5準拠の気温+30 °Cで設置)。ただし、建物内および建物上で使用する場合、必要に応じてVDE 0298-4およびVDE 0298-4に従い、定格電流の補正/低減を行ってください(カタログの付

適合基準/認可

  • HD 603/VDE 0276-603、NYCY用、3心または4心、関連する追加の同心状保護導体付き
  • HD 627/VDE 0276-627、NYCY用、7心以上、追加の同心状保護導体付き

製品の構成

  • 裸銅線導体
  • 短縮形"re"、"rm"、"se"、"sm":
    r = 円形導体形状;
    s = 扇形導体形状;
    e = 単線導体;
    m = 多心導体;
  • 心線絶縁: PVCベース
  • 端末接続済み電線を覆う注入材
  • インダクタンスを低減するクロス導通のある銅ボンドカウンタースパイラル付きの裸銅撚線で作られた同軸、螺旋状の外部導体
  • アウターシース: PVCベース

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: 低電圧電源ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: 強電流ケーブル

線心識別コード

  • 最大5線心: VDE 0293-308に準拠したカラーコード、付録T9を参照
  • 6心以上: 黒地に白のナンバリング

導体の撚線

  • 単線または多線

最小曲げ半径

  • 固定使用: 12 x 外径

定格電圧

  • U0/U: 0.6/1.0 kV

試験電圧

  • 4000 V

温度範囲

  • 設置中: -5 °C~+50 °C
  • 固定使用: -40°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。