NYY-J, NYY-O

固定使用、直接埋設; 用途領域の異なるPVCケーブル

NYY-J、NYY-O、VDE、PVC電源ケーブル、HD 603 / VDE 0276-603準拠、直接埋設およびビル設置、固定使用、各種用途

  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択
  • 各種適用分野向けの直接埋設用標準ケーブル
  • 0.6/1.0 kV PVC設置ケーブルNYMの代替品

屋外での使用に最適

CE VDE Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
NYY-J
1550030
1 x 25rm 13 240 380
1550038
1 x 35rm 14 336 447
1550032
1 x 50rm 15 480 650
1550033
1 x 70rm 17 672 864
1550035 1 x 120rm 21.0 1152 1400
1550037 1 x 185rm 25 1776 2080
15500013
3 x 1,5re 12 43 223
15500023
4 x 1,5re 13 58 256
15500033
5 x 1,5re 14 72 293
1550004
7 x 1,5re 15 101 360
1550005
10 x 1,5re 18 144 520
1550006
12 x 1,5re 19 173 560
1550084
14 x 1,5re 20 202 620
1550007
16 x 1,5re 21 230 680
1550008
19 x 1,5re 22 274 760
1550009
24 x 1,5re 24 346 900
1550086
30 x 1,5re 26 432 1100
15500103
3 x 2,5re 13 72 272
15500113
4 x 2,5re 14 96 316
15500123
5 x 2,5re 15 120 323
1550013
7 x 2,5re 16 168 450
1550090
10 x 2,5re 20 240 630
1550091
12 x 2,5re 20 288 680
1550092
14 x 2,5re 21 336 790
1550094
19 x 2,5re 23 456 990
1550096
24 x 2,5re 26 576 1300
1550097
30 x 2,5re 28 720 1400
15500583
3 x 4re 15 115 373
15500203
4 x 4re 16 154 439
15500263
5 x 4re 17 192 510
15500593
3 x 6re 16 173 466
15500213
4 x 6re 17 230 547
15500273
5 x 6re 19 288 640
15500603
3 x 10re 18 288 629
15500223
4 x 10re 19 384 743
15500823
5 x 10re 21 480 899
15500613
3 x 16re 20 461 850
15500233
4 x 16re 22 614 1039
15500833
5 x 16re 23 768 1240
15500713
3 x 25rm/16re 25 874 1595
15500243
4 x 25rm 27 960 1620
15500153
3 x 35sm/16re 27 1162 1718
15500753
4 x 35sm 27 1344 1916
15500163
3 x 50sm/25rm 31 1680 2383
15500253
4 x 50sm 31 1920 2639
15500173
3 x 70sm/35sm 33 2352 3196
15500763
4 x 70sm 35 2688 3576
15500183
3 x 95sm/50sm 38 3216 4271
15500773
4 x 95sm 40 3648 4746
15500723
3 x 120sm/70sm 41 4128 5281
15500783
4 x 120sm 43 4608 5813
15500733
3 x 150sm/70sm 46 4992 6408
15500793
4 x 150sm 48 5760 7263
15500743
3 x 185sm/95sm 50 6240 7909
15500803
4 x 185sm 53 7104 8905
15500193
3 x 240sm/120sm 57 8064 10162
15500813
4 x 240sm 60 9216 11430
NYY-O
1550205
1 x 10re 10 96 176
1550206
1 x 16re 11 154 239
1550207
1 x 25rm 13 240 380
1550208
1 x 35rm 14 336 447
1550209
1 x 50rm 15 480 650
1550210
1 x 70rm 17 672 864
1550211
1 x 95rm 19 912 1132
1550212
1 x 120rm 21 1152 1405
1550213
1 x 150rm 22 1440 1710
1550214
1 x 185rm 25 1776 2080
1550215
1 x 240rm 27 2304 2669
1550216
1 x 300rm 30 2880 3305
1550218
1 x 500rm 39 4800 5400
15502003
2 x 1,5re 11 29 210
15502193
2 x 2,5re 12 48 250
15502203
2 x 4re 14 77 360
15502213
2 x 6re 15 115 400
15502223
2 x 10re 17 192 500
15502533
4 x 16re 22 614 1039
15502543
4 x 25rm 27 960 1620
15502563
4 x 50sm 31 1920 2639
15502573
4 x 70sm 35 2688 3576
15502583
4 x 95sm 40 3648 4746

適用範囲

  • 次の用途における固定使用向けの電力およびコントロールケーブル:
  • 屋内使用および屋外使用
  • 追加の適切な地下保護なしの埋設、PVCケーブルの直接埋設に関するVDE規格HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (ポイント4)に準拠: 通常の最小設置深さは0.6 m、ただし負荷がかかる場合は少なくとも0.8 mが必要
  • 最大ケーブル動作温度+70 °C以下の温度でのコンクリート、直接埋設用のPVCケーブルを規定するVDE規格HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (ポイント4)準拠

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 地下敷設の場合はHD 603/VDE 0276-603、Part 3-G、Table 14準拠の定格電流(HD 603/VDE 0276-603、Part 3-G、point 5準拠の地温+20 °Cで埋設)、屋外使用の場合はTable 15準拠(HD 603/VDE 0276-603、Part 3-G、point 5準拠の気温+30 °Cで設置)。ただし、建物内および建物上で使用する場合、必要に応じてVDE 0298-4およびVDE 0298-4に従い、定格電流の補正/低減を行ってください(カタログの付
  • Maximum DC voltage to ground 1,8 kV according to HD 603 / DIN VDE 0276-603

適合基準/認可

  • HD 603/VDE 0276-603(1~5心線の場合)
  • HD 627/VDE 0276-627(7心以上)

製品の構成

  • 裸銅線導体
  • 短縮形"re"、"rm"、"se"、"sm":
    r = 円形導体形状;
    s = 扇形導体形状;
    e = 単線導体;
    m = 多心導体;
  • 心線絶縁: PVCベース
  • 端末接続済み電線を覆う注入材
  • アウターシース: PVCベース

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: 低電圧電源ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: 強電流ケーブル

線心識別コード

  • 最大5線心: VDE 0293-308に準拠したカラーコード、付録T9を参照
  • 6心以上: 黒地に白のナンバリング

導体の撚線

  • 単線または多線

最小曲げ半径

  • 電線: 15 x 外径
  • 多心: 12 x 外径

定格電圧

  • U0/U: 0.6/1.0 kV

試験電圧

  • 4000 V

保護導体

  • J = 緑/黄の保護導体付き
  • O = 保護導体無し

温度範囲

  • 設置中: -5 °C~+50 °C
  • 固定使用: -40°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。