LiYCY

PVCベースのシールド配線シングルコア

LiYCY、シールド付きPVC電線(VDE 0812準拠)、開閉器盤およびEMC感受性の高い環境での使用

干渉信号

CE EAC Fire

型番 導体断面積(mm²) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
4530101
0.14 2.8 7 13
4530102
0.25 3.3 9 18
4530103
0.5 3.6 15 20
4530104
0.75 3.9 18 31
4530105
1 4.7 25 35.9
4530106
1.5 5.1 30 39
4530107
2.5 6 35 55.3

利点

  • 他のコンポーネントへの電磁干渉を防止

適用範囲

  • 計測器、スイッチキャビネット、電気部品、送信機と受信機の配線
  • EMC感受性の高い環境

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 部品番号表に記載される外径は最大値です

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠

製品の構成

  • 錫メッキ銅導体の撚線
  • 心線絶縁: PVCベース
  • 錫メッキ銅編組
  • アウターシース: PVCベース、透明

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: 電線ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: シングルコア

ピーク動作電圧

  • 350 V (電力伝送は不可)

試験電圧

  • 800V

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -30°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: コイル
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。