FLEXI UL 1007 SC / FLEXI UL 1015 SC

フレキシブルな電線ケーブル

  • 単心機器内配線用フレキシブル電線
  • UL認可

CE RU

型番 導体断面積(mm²) 外径(mm) 線心カラー 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
3803402 20 1.8 5.2 8.4
3803414 20 1.8 ダークブルー 5.2 8.4

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

線心識別コード

  • 以下の注記を参照

準拠

  • UL Style 1007およびUL Style 1015

特殊な絶縁抵抗

  • > 10 GΩ x cm

導体の撚線

  • 錫メッキ銅による細線

定格電圧

  • 300 V (UL Style 1007)
    600 V (UL Style 1015)

試験電圧

  • 2000 V (UL Style 1007)
    2500 V (UL Style 1015)

温度範囲

  • -10°C ~ +80°C (UL Style 1007)
    ​-10°C ~ +105°C (UL Style 1015)

利点

  • 最も重要なグローバル市場での使用
  • 保管が簡単
  • 製造工程における経済性の向上

適用範囲

  • 電子および電気装置/機器の内部配線
  • 制御盤

製品の特長

  • 難燃性(UL VW-1/CSA FT1準拠)

製品の構成

  • 錫メッキ銅による細撚線
  • PVC心線絶縁