LiY、2色らせん絶縁付き

電気通信用導体およびカラーストライプ付き機器内配線用撚り線

LIY、コントロールケーブル、PVC、フックアップ撚線、通信デバイスおよび電子部品用、2色らせん絶縁、難燃性、最大+70 °C

  • PVC制御機器内配線用電線
  • 費用効果
  • ツインカラースパイラルPVC

CE Fire

型番 線心カラー 導体断面積(mm²) 外径(mm) m/スプール 銅指数(kg/km)
4502232S
青/黒 0.25 1.5 250 2.4
4502262S
青/白 0.25 1.5 250 2.4
4502282S
茶/緑 0.25 1.5 250 2.4
4502292S
茶/白 0.25 1.5 250 2.4
4502302S 黃-黒 0.25 1.5 250 2.4
4502312S 黃/赤 0.25 1.5 250 2.4
4502342S
緑/白 0.25 1.5 250 2.4
4502372S 紫/白 0.25 1.5 250 2.4
4502392S
橙/白 0.25 1.5 250 2.4
4502402S 赤/黒 0.25 1.5 250 2.4
4502432S 白/黒 0.25 1.5 250 2.4
4502442S
白/青 0.25 1.5 250 2.4
4502462S
白/赤 0.25 1.5 250 2.4

適用範囲

  • 電気通信機器および機器内の電子部品用の機器内配線用撚り線

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • スプール: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠

製品の構成

  • 撚線銅線
  • 心線絶縁: PVCベース、タイプYI 2/TI 2、VDE 0207-4準拠
  • カラーストライプでラベリング

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: 電線ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: シングルコア

ピーク動作電圧

  • 900 V (0.25平方ミリメートル)

導体の撚線

  • 0.25 mm²: ≥ 14 撚線  (各0.15 mm Ø)

定格電圧

  • 動作電圧 < 50 VAC
  • UPP - ピークツーピーク電圧: ≤ 250 V

試験電圧

  • 2500 V (0.25 mm²)

温度範囲

  • 固定使用: -30°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。