LiY

電気通信機器および電子部品用の機器内配線用撚り線

LIY、コントロールケーブル、PVC、フックアップ撚線、通信デバイスおよび電子部品用、難燃性、最大+70 °C

  • PVC制御機器内配線用電線
  • 費用効果

CE Fire

型番 線心カラー 導体断面積(mm²) 外径(mm) m/スプール 銅指数(kg/km)
4125000S
緑/黄 0.14 1.1 500 1.35
4125001S
0.14 1.1 500 1.35
4125002S
0.14 1.1 500 1.35
4125014S ダークブルー 0.14 1.1 500 1.35
4125003S
0.14 1.1 500 1.35
4125005S
0.14 1.1 500 1.35
4125006S
0.14 1.1 500 1.35
4125007S
0.14 1.1 500 1.35
4125008S
0.14 1.1 500 1.35
4125009S
0.14 1.1 500 1.35
4125104S
0.14 1.1 500 1.35
4125105S
0.14 1.1 500 1.35
4125106S
0.14 1.1 500 1.35
4126000S
緑/黄 0.25 1.3 250 2.4
4126001S
0.25 1.3 250 2.4
4126002S
0.25 1.3 250 2.4
4126014S
ダークブルー 0.25 1.3 250 2.4
4126003S
0.25 1.3 250 2.4
4126004S ベージュ 0.25 1.3 250 2.4
4126005S
0.25 1.3 250 2.4
4126006S
0.25 1.3 250 2.4
4126007S
0.25 1.3 250 2.4
4126008S
0.25 1.3 250 2.4
4126009S
0.25 1.3 250 2.4
4126010S 透明 0.25 1.3 250 2.4
4126104S
0.25 1.3 250 2.4
4126105S
0.25 1.3 250 2.4
4126106S
0.25 1.3 250 2.4

適用範囲

  • 電気通信機器および機器内の電子部品用の機器内配線用撚り線

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • スプール: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠

製品の構成

  • 撚線銅線
  • 心線絶縁: PVCベース、タイプYI 2/TI 2、VDE 0207-4準拠

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: 電線ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: シングルコア

ピーク動作電圧

  • 500 V (0.14 mm²)
  • 900 V (0.25平方ミリメートル)

導体の撚線

  • 0.14 mm²: ≥ 18 撚線 (各0.10 mm Ø)
  • 0.25 mm²: ≥ 14 撚線  (各0.15 mm Ø)

定格電圧

  • 動作電圧 < 50 VAC
  • UPP - ピークツーピーク電圧: ≤ 250 V

試験電圧

  • 1200 V (0.14 mm²)
  • 2500 V (0.25 mm²)

温度範囲

  • 固定使用: -30°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。