ÖLFLEX® CRANE F

耐候性のフラットゴム製ケーブル

ÖLFLEX® CRANE F - フラットケーブル、屋外使用およびクレーン用途/コンベヤーテクノロジー、電源およびコントロール用ラバーケーブル、U0/U: 300/500V

  • 屋外でのケーブルトロリー用途向け
  • 省スペース設置
  • ケーブルベアおよびリフトアプリケーションにも適合

屋外での使用に最適 耐寒性 耐油性 耐UV

CE EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外寸、幅 x 高さ(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE F
0041041
4.0 G 1.5 17.5 x 6.2 57.6 200
0041042
5.0 G 1.5 21.5 x 6.2 72 240
0041043
7.0 G 1.5 29 x 6.2 100.8 360
0041044
8.0 G 1.5 31.5 x 6.2 115 370
0041045
10.0 G 1.5 40 x 6.5 144 520
0041046
12.0 G 1.5 47 x 6.5 172.8 620
0041047
4.0 G 2.5 21 x 7.5 96 280
0041048
5.0 G 2.5 27 x 7.5 120 400
0041049
7.0 G 2.5 35 x 7.5 168 520
0041050
8.0 G 2.5 39 x 7.5 192 550
0041051
12.0 G 2.5 56 x 8 288 800
0041052
4.0 G 4.0 26 x 9 153.6 410
0041053
7.0 G 4.0 42 x 9 268.8 700
0041054
4.0 G 6.0 29 x 9.5 230 600
0041055
5.0 G 6.0 35 x 9.5 288 650
0041056
7.0 G 6.0 42 x 9.5 403 850
0041057
4.0 G 10.0 33 x 11 384 800
0041059
4.0 G 16.0 38 x 13 614 1150
0041060
4.0 G 25.0 49.5 x 15 960 1700
0041061
4.0 G 35.0 55 x 17 1344 2360
0041062
4.0 G 50.0 63 x 19 1920 3000
0041063
4.0 G 70.0 71 x 22 2688 4000

利点

  • 厳しい環境条件に対応可能な耐候性
  • フラットケーブルにより丸断面ケーブルよりも省スペース化が可能
  • より小さい曲げ半径が可能

適用範囲

  • 最長50 mのサスペンションのリフトに使用可能
  • 建設現場や造船所のクレーンシステム、固定使用またはケーブルトロリーシステムでの可動使用
  • 下水処理施設、製鋼所、高層ラック設備
  • ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

適合基準/認可

  • VDE 0250-809 (NGFLGÖU) に準拠

製品の構成

  • 導体: 細撚り裸銅
  • 心線絶縁: ゴム化合物
  • アウターシース: 特殊ゴム化合物

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 5.0 Class-Description: フラットケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 6.0 Class-Description: フラットケーブル

線心識別コード

  • 最大5線心: VDE 0293-308に準拠したカラーコード、付録T9を参照
  • 6心以上: 黒地に白のナンバリング

導体の撚線

  • 銅導体、VDE 0295/IEC 60228に準拠
    最大25 mm²: 極細線、クラス6
    35 mm²から: 細線、クラス5

最小曲げ半径

  • 可動使用: 10 x ケーブル太さ
  • 固定使用: 4 x ケーブル太さ

定格電圧

  • U0/U: 300/500 V

試験電圧

  • 3000 V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き
  • X = 保護導体無し

温度範囲

  • 可動使用: -25°C~+90°C
  • 固定使用: -40°C~+90°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。