ÖLFLEX® LIFT

低温でも柔軟な、支持材付きPVCリフトケーブル

ÖLFLEX® LIFT - VDE認定PVCコントロールケーブル、支持材付き、コンベヤーテクノロジー/リフトアプリケーション、U0/U: 300/500V

製品変更!詳細なデータについては、編集終了まで未確定でした。www.lappkabel.de/produkteをご覧ください。

屋外での使用に最適 耐寒性 最適なストレインリリーフ効果 耐UV

CE EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 最大サスペンション長さ(m) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ÖLFLEX® LIFT
0027020
7 G 1.0 11.5 80 67.2 178
0027022
12 G 1.0 16.3 80 115.2 332
0027024
18 G 1.0 16.4 70 172.8 405
0027027
24 G 1.0 19.4 60 230.4 533

利点

  • 特殊なケーブル設計により長寿命を実現
  • 超細線の導体設計により非常に柔軟

適用範囲

  • リフト建設のさまざまな場所での電気整合性を保証するリフトケーブル
  • 屋外リフトでの使用に最適
  • ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
  • ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています; ÖLFLEX® LIFTのケーブルについては、カタログ付録、テクニカルテーブルT5を参照してください

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 優れた耐候性

製品の構成

  • 裸銅ストランド
  • 特殊なPVCベースの心線絶縁
  • 麻またはアラミド製の支持材
  • 線心とシース間をフリースでラップ
  • 特殊なPVCベースのアウターシース

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 5.0 Class-Description: エレベータケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 6.0 Class-Description: リフト制御ケーブル

線心識別コード

  • 黒地に白のナンバリング、VDE 0293-1に準拠

吊り下げ長さ

  • 型番表を参照

導体の撚線

  • VDE 0295クラス6/IEC 60228クラス6準拠の極細線

最小曲げ半径

  • 可動使用: 20 x 外径

定格電圧

  • U0/U: 300/500 V

試験電圧

  • 4000 V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き
  • X = 保護導体無し

温度範囲

  • 可動使用: -15°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。