ÖLFLEX® CRANE PUR

低・中・高程度の機械的ストレス向けの巻き取り可能なポリウレタン製ケーブル

ÖLFLEX® CRANE PUR - 低電圧電源ケーブル、屋外使用およびクレーン用途/コンベヤーテクノロジー、巻き取り可能、U0/U: 0.6/1kV

  • 多機能用途、-40°Cまでの可動使用
  • 最小径による
    軽量
  • ハロゲンフリー

屋外での使用に最適 優れた耐薬品性 ハロゲンフリー 耐寒性 機械的抵抗 軽量 耐油性 最適なストレインリリーフ効果 スペース要件 ケーブルベア 耐UV

CE EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 抗張力(N) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE PUR
0045207
4 G 1.5 10.9 500 57.6 169
0045209
5 G 1.5 11.6 1000 72 197
0045210
7 G 1.5 12.9 2500 100.8 239
0045211
12 G 1.5 17.6 2500 172.8 401
0045212
18 G 1.5 17.5 2500 259.2 507
0045213
24 G 1.5 20.7 2500 345.6 673
0045215
30 G 1.5 28.9 3000 432 1100
0045214
36 G 1.5 31.4 3000 518.4 1350
0045216
4 G 2.5 12.2 500 96 227
0045218
5 G 2.5 13.2 2000 120 274
0045220
7 G 2.5 15.4 3000 168 358
0045221
12 G 2.5 21.6 3000 288 619
0045222
18 G 2.5 21.5 3000 432 793
0045223
24 G 2.5 25.5 3000 576 1123
0045224
30 G 2.5 34.7 3000 720 1641
0045225
4 G 4.0 14.3 1000 153.6 341
0045227
5 G 4.0 15.5 2000 192 411
0045228
4 G 6.0 16.6 1500 230.4 457
0045229
5 G 6.0 17.7 2000 288 538
0045235 7 G 6.0 21.5 2500 403 750
0045230
4 G 10.0 19.2 2000 384 674
0045237
5 G 10.0 21.6 2500 480 825
0045231
4 G 16.0 22.2 2500 614.4 966
0045238
5 G 16.0 25.6 3500 768 1222
0045232
4 G 25.0 27.6 3500 960 1506
0045233
4 G 35.0 31 4500 1344 2004
0045234
4 G 50.0 36.1 6000 1920 2838
0045240
3x25+3G6 25.7 2000 892.8 1380
0045241
3x35+3G6 27.6 2500 1,180.8 1695
0045242
3x50+3G10 32.1 3500 1728 2307

利点

  • より小さな外径でスペースと重量を節減できるように設計
  • 小型のドラム、ガイドローラー、ドライブエンジンを使用してコストを削減(可能な場合)
  • 巻き取り、繰り出し、ガイドの操作によりケーブルに引張応力もかかります
  • 中心の支持材は発生する引張荷重を吸収するため、遠い距離でもフリーハンギングケーブルの巻き取り、繰り出し、およびたわみが可能です。
  • 統合された支持ブレードにより、不要なケーブルの捻れや、いわゆるコークスクリュー効果の形成を回避します

適用範囲

  • 巻上げ機、輸送、およびコンベアシステム
    での使用
  • ケーブルは巻き取り、繰り出し、ローラートレインでの誘導が行われます
  • 乾燥または湿潤な室内、室外、工業用水の干渉なしで2週間以内
  • ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
  • ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています; ÖLFLEX® LIFTのケーブルについては、カタログ付録、テクニカルテーブルT5を参照してください

製品の特長

  • ハロゲンフリーかつ難燃性
    (IEC 60332-1-2)
  • 耐油性、EN 60811-404準拠
  • 優れた耐薬品性、耐熱性および耐機械的ストレス性

製品の構成

  • 裸銅ストランド
  • 心線絶縁: TPE化合物
  • 中心支持材
  • 支持編組をアウターシースに統合
  • アウターシース: PURコンパウド、ハロゲンフリー

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: 低電圧電源ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: 強電流ケーブル

線心識別コード

  • 最大5線心: VDE 0293-308に準拠したカラーコード、付録T9を参照
  • 6心以上: 黒地に白のナンバリング

導体の撚線

  • VDE 0295クラス6/IEC 60228クラス6準拠の極細線

最小曲げ半径

  • 可動使用: 7.5 x 外径

定格電圧

  • U0/U: 600/1000V

試験電圧

  • 4000 V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き
  • X = 保護導体無し

定格電流

  • VDE 298パート4

温度範囲

  • 可動使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。