ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

高度の機械的ストレス向けの巻き取り可能なケーブル

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU - 低電圧電源ケーブル、屋外使用およびクレーン用途/コンベヤーテクノロジー、巻き取り可能、U0/U: 0.6/1kV

  • 補強済みアウターシースの設計
  • 中心材および耐引裂性のある支持材
  • 過度の引張応力に最適

屋外での使用に最適 耐寒性 機械的抵抗 耐油性 最適なストレインリリーフ効果 耐UV

CE EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 抗張力(N) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
0044008
7 G 1.5 18.8 2000 100.8 430
0044009
12 G 1.5 25.3 2000 172.8 820
0044010
18 G 1.5 25.3 2000 259.2 930
0044011
24 G 1.5 30.1 2000 345.6 1260
0044036
36 G 1.5 34 2000 518.4 1650
0044015
7 G 2.5 21.6 2000 168 630
0044016
12 G 2.5 29.4 2000 288 1150
00440333
5 G 4.0 19.6 2000 192 510
00440223
4 G 10.0 23.4 2000 384 830
00440233
4 G 16.0 25.5 2000 614.4 1170
00440323
5 G 16.0 27.5 2400 768 1400
00440243
4 G 25.0 32.6 3000 960 1850
00440253
4 G 35.0 34.8 4000 1344 2250
00440263
4 G 50.0 40.6 6000 1920 3200
00440283
4 G 70.0 44.8 8000 2688 4200
00440293
4 G 95.0 51.2 11000 3648 5550

利点

  • 中心の支持材は発生する引張荷重を吸収するため、遠い距離でもフリーハンギングケーブルの巻き取り、繰り出し、およびたわみが可能です。
  • 巻き取り、繰り出し、ガイドの操作によりケーブルに引張応力もかかります
  • 統合された支持ブレードにより、不要なケーブルの捻れや、いわゆるコークスクリュー効果の形成を回避します

適用範囲

  • 巻上げ機、輸送、およびコンベアシステム
    での使用
  • ケーブルは巻き取り、繰り出し、ローラートレインでの誘導が行われます
  • 乾燥または湿潤な室内、室外、工業用水の干渉なしで2週間以内
  • ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
  • ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています; ÖLFLEX® LIFTのケーブルについては、カタログ付録、テクニカルテーブルT5を参照してください

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 耐油性、EN 60811-404準拠
  • 優れた耐薬品性、耐熱性および耐機械的ストレス性

適合基準/認可

  • VDE 0250-814 (NSHTÖU)に準拠

製品の構成

  • 錫メッキ銅導体の撚線
  • 心線絶縁: ゴム化合物、タイプ3GI3
  • 中心支持材
  • 支持編組をアウターシースに統合
  • アウターシース: ゴム化合物、タイプ5GM5

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: 低電圧電源ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: 強電流ケーブル

線心識別コード

  • 最大5線心: VDE 0293-308に準拠したカラーコード、付録T9を参照
  • 6心以上: 黒地に白のナンバリング

導体の撚線

  • VDE 0295クラス5/IEC 602285クラス5準拠の細線

最小曲げ半径

  • 可動使用: 7.5 x 外径

定格電圧

  • U0/U: 600/1000V

試験電圧

  • 3000 V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き
  • X = 保護導体無し

定格電流

  • VDE 298パート4

温度範囲

  • 可動使用: -25°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。