ÖLFLEX® CRANE

支持材付きの柔軟性に優れた耐候性ラバーケーブル

ÖLFLEX® CRANE - フレキシブルケーブル、難燃性、屋外使用、クレーン用途/コンベヤーテクノロジー、電源およびコントロール用ラバーケーブル、U0/U: 300/500V

  • 屋外での使用に最適
  • 支持材の統合
  • ケーブルベアおよびケーブルトロリーシステムにも適合

屋外での使用に最適 耐寒性 耐油性 最適なストレインリリーフ効果 耐UV

CE EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 抗張力(N) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE
0039001
2.0 X 1.0 7.4 300 19.2 89
0039002
3.0 G 1.0 8.3 300 28.8 106
00390033
4.0 G 1.0 8.9 300 38.4 127
00390043
5.0 G 1.0 10.4 300 48 149
0039107
7.0 G 1.0 12.9 300 67.2 206
0039109
9.0 G 1.0 14.4 300 86.4 281
0039054
12.0 G 1.0 18.5 360 115.2 422
0039055
18.0 G 1.0 19.2 540 172.8 451
0039056
24.0 G 1.0 22.1 720 230.4 646
0039057
36.0 G 1.0 26.1 1080 345.6 863
0039017
2.0 X 1.5 8 300 28.8 108
0039018
3.0 G 1.5 8.7 300 43.2 128
00390193
4.0 G 1.5 9.9 300 57.6 158
00390203
5.0 G 1.5 10.9 300 72 188
0039061
7.0 G 1.5 14 315 100.8 260
0039208
8.0 G 1.5 15.2 360 115.2 300
0039209
9.0 G 1.5 15.9 405 129.6 375
0039210
10.0 G 1.5 17 450 144 427
0039058
12.0 G 1.5 19.9 540 172.8 557
0039059
18.0 G 1.5 20.9 810 259.2 608
0039060
24.0 G 1.5 23.4 1080 345.6 825
0039034
2.0 X 2.5 9.7 300 48 145
0039035
3.0 G 2.5 10.2 300 72 173
00390363
4.0 G 2.5 11.6 300 96 219
00390373
5.0 G 2.5 12.4 375 120 259
0039307
7.0 G 2.5 16.6 525 168 378
0039309
9.0 G 2.5 18.9 675 216 518
0039312
12.0 G 2.5 23.3 900 288 770
0039316
16.0 G 2.5 22.8 1200 384 749
0039318
18.0 G 2.5 24.4 1350 432 837
0039324
24.0 G 2.5 28.5 1800 576 1184
00390463
4.0 G 4.0 15.2 480 153.6 307
00390473
5.0 G 4.0 16.8 600 192 394
00390483
4.0 G 6.0 16.8 720 230.4 409
00390493
5.0 G 6.0 19.2 900 288 528
00390503
4.0 G 10.0 21.8 1200 384 698
00390513
5.0 G 10.0 24.6 1500 480 853
00390523
4.0 G 16.0 25.4 1920 614.4 974
00390533
5.0 G 16.0 28 2400 768 1226

利点

  • 厳しい環境条件に対応可能な耐候性
  • 超細線の導体設計により非常に柔軟
  • ケーブルは最大24心までケーブルベアでも使用可

適用範囲

  • 永続的に天候にさらされる機械および装置;コンベヤーおよびホイスト設備;建設機械;造船所機械
  • 特殊な条件(工業用水または海水中に2週間程度浸けたままにしておくなど)での使用に適しています
  • ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
  • ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています; ÖLFLEX® LIFTのケーブルについては、カタログ付録、テクニカルテーブルT5を参照してください
  • 高可動使用については、ケーブルベア内でのÖLFLEX® FDケーブルの組立ガイドラインに従ってください。付録T3を参照

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 引張荷重下でのガイドプーリまたはドラムでの使用に適さない
  • 支持材の抗張力については、型番表を参照してください
  • ケーブルは、支持材が引張力を吸収できるように設置する必要があります
  • クランプが線心の動きに影響を与えることはありません

適合基準/認可

  • VDE 0250に準拠

製品の構成

  • 裸銅ストランド
  • 心線絶縁: ゴム化合物
  • ストレインリリーフとして特殊な支持材を使用
  • アウターシース: ゴム化合物、タイプEM2

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

線心識別コード

  • 最大5線心: VDE 0293-308に準拠したカラーコード、付録T9を参照
  • 6心以上: 黒地に白のナンバリング

導体の撚線

  • 0.15 mm線(1.0 mm²径)
  • 0.20 mm線(最小1.5 mm²径)

最小曲げ半径

  • 可動使用: 12.5 x 外径
  • 固定使用: 6 x 外径

定格電圧

  • U0/U: 300/500 V

試験電圧

  • 3000 V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き
  • X = 保護導体無し

温度範囲

  • 可動使用: -25°C~+80°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。