ÖLFLEX® 409 CP

  • 耐油性および耐摩耗性
  • UL/cUL北米向け認定
  • EMC適合銅シールド

機械的抵抗 耐油性 干渉信号 耐UV

CE RU C_RU

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
1321852
2 X 0.75 7.0 29 75
1321103
3 G 0.75 7.3 37 89
1321104
4 G 0.75 7.8 44 104
1321105
5 G 0.75 8.4 53 120
1321107
7 G 0.75 9.0 67 146
1321110
10 G 0.75 10.9 94 196
1321112
12 G 0.75 11.2 107 219
1321118
18 G 0.75 12.9 152 298
1321125
25 G 0.75 14.8 200 387
1321902
2 X 1.0 7.3 34 84
1321203
3 G 1.0 7.6 43 99
1321204
4 G 1.0 8.1 53 116
1321205
5 G 1.0 8.8 64 137
1321207
7 G 1.0 9.4 83 167
1321210
10 G 1.0 11.5 116 228
1321212
12 G 1.0 11.8 133 255
1321218
18 G 1.0 13.8 191 355
1321225
25 G 1.0 15.7 272 474
1321952
2 X 1.5 7.9 43 99
1321303
3 G 1.5 8.3 57 119
1321304
4 G 1.5 8.9 71 143
1321305
5 G 1.5 9.6 85 167
1321307
7 G 1.5 10.3 112 207
1321312
12 G 1.5 13.3 182 326
1321318
18 G 1.5 15.3 277 464
1321325
25 G 1.5 17.5 375 609
1321403
3 G 2.5 9.6 86 166
1321404
4 G 2.5 10.3 110 203
1321405
5 G 2.5 11.2 134 243
1321407
7 G 2.5 12.1 178 305
1321412
12 G 2.5 15.8 311 503
1321504
4 G 4.0 11.9 163 276
1321505
5 G 4.0 13.2 199 340
1321604
4 G 6.0 13.4 232 368
1321605
5 G 6.0 14.7 284 450
1321704
4 G 10.0 16.8 397 644
1321705
5 G 10.0 18.7 486 785
1321804
4 G 16.0 19.6 639 931
1321805
5 G 16.0 22.4 786 1142

利点

  • 堅牢なPURアウターシースにより厳しい条件での耐性が向上
  • 多くの鉱油ベースの潤滑油、希酸、アルカリ性水溶液、その他の化学媒体との接触に対する耐性
  • 米国およびカナダ向け、輸出用機械、器具および装置のメーカーに対して認定
  • 銅編組はケーブルを電磁干渉からシールドします

適用範囲

  • 器具および機器の製造
  • 産業用機械および工作機械
  • 測定、制御、電気用途
  • 通常の機械的ストレスにさらされている機械および生産ライン内の油分で湿った部分に最適
  • 温度範囲を考慮し戸外での使用にも最適

製品の特長

  • 高油耐性
  • 難燃性
  • 磨耗および裂傷耐性
  • ISO 4892-2準拠の耐UV性
  • 加水分解および微生物への耐性

適合基準/認可

  • UL AWM Style 20234
  • cUL AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634

製品の構成

  • 細線、裸銅導体
  • 心線絶縁: 特殊PVC
  • 層撚り電線
  • プラスチック箔ラッピング
  • 錫メッキ銅編組
  • 特殊なポリウレタンアウターシース(PUR)
  • シース色: 黒 (RAL 9005に類似)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 黒地に白のナンバリング、VDE 0293-1に準拠

導体の撚線

  • VDE 0295クラス5/IEC 60228クラス5
    準拠の細線

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

定格電圧

  • U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 1000 V

試験電圧

  • 4000 V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き
  • X = 保護導体無し

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C (UL: +80°C)
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。