NSSHÖU

機械的に堅牢なラバーケーブル、採掘および露天採掘向け

NSSHÖU、VDE、電源およびコントロールケーブル、ラバー、厳しい条件向け、インナーおよびアウターシース付き、0.6/1 kV、クラス5、フレキシブル -25°C~+90 °C、鉱業、屋外使用

  • 採掘
  • 屋外
  • 耐油性

屋外での使用に最適 耐寒性 機械的抵抗 耐油性 耐UV

CE VDE EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
NSSHÖU-O
1600500
1 X 16.0 10.9 153.6 260
1600501
1 X 25.0 13.3 240 390
1600502
1 X 35.0 14.4 336 500
1600503
1 X 50.0 16.7 480 680
1600504
1 X 70.0 18.9 672 900
1600505
1 X 95.0 21.0 912 1150
1600506
1 X 120.0 23.3 1152 1440
1600507
1 X 150.0 25.2 1440 1750
1600508
1 X 185.0 28.4 1776 2180
1600509
1 X 240.0 31.4 2304 2790
NSSHÖU-J
1600516
3 G 1.5 11.8 43.2 200
16005243
4 G 1.5 12.7 57.6 230
16005333
5 G 1.5 13.6 72 280
1600517
3 G 2.5 13.2 72 260
16005253
4 G 2.5 15.4 96 360
16005343 5 G 2.5 16.5 120 420
1600541
7 G 2.5 20.0 168 600
1600544
12 G 2.5 26.0 288 860
16005263
4 G 4.0 16.9 153.6 470
16005353
5 G 4.0 18.2 192 550
16005273
4 G 6.0 18.3 230.4 580
16005363
5 G 6.0 20.6 288 740
16005283
4 G 10.0 22.3 384 950
16005373
5 G 10.0 24.1 480 1100
16005293
4 G 16.0 26.1 614 1400
16005383
5 G 16.0 28.3 768 1720
16005303
4 G 25.0 31.2 960 2000
16005313
4 G 35.0 34.1 1344 2700
16005323
4 G 50.0 41.0 1920 3700

利点

  • 強い機械的ストレス下での使用に対応
  • 溶接機器用の堅牢な接続ケーブルに適した電線設計
  • 非帯電ではない

適用範囲

  • 露天掘りを含む採掘
  • 移動装置および機械用接続
  • 極端な環境条件下
  • 屋外での使用、乾燥した室内および湿潤な室内に最適

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 耐油性、EN 60811-404準拠
  • 高耐断裂性
  • 耐摩耗性

適合基準/認可

  • <VDE> NSSHÖUケーブルタイプ認可、VDE 0250-812に準拠

製品の構成

  • 錫メッキ銅による細撚線
  • 心線絶縁: ゴム化合物、タイプ3GI3
  • インナーシース: ゴム化合物、タイプGM1bまたは5GM5
  • アウターシース: ゴム化合物、タイプ5GM5

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: 低電圧電源ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: 強電流ケーブル

線心識別コード

  • 最大5線心: VDE 0293-308に準拠したカラーコード、付録T9を参照
  • 6心以上: 黒地に白のナンバリング

導体の撚線

  • VDE 0295クラス5/IEC 602285クラス5準拠の細線

最小曲げ半径

  • 可動使用: 10 x 外径
  • 固定使用: 5 x 外径

定格電圧

  • U0/U: 600/1000V

試験電圧

  • 3000 V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き
  • X = 保護導体無し

定格電流

  • VDE 0298 Part 4、Table 15準拠

温度範囲

  • 可動使用: -25°C~+90°C
  • 固定使用: -40°C~+90°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。