ÖLFLEX® PLUG 540 P Connection Cable

VDE登録済みの堅牢な接続ケーブル、DIN/VDEまたは国際プラグ付き

ÖLFLEX® PLUG 540 P、VDE電源およびコントロールケーブル、3心、片側(VDE/インターナショナルプラグ)、片側(30 mm切り落とし)

  • 国際プラグで使用可能
  • セーフティカラー: 黄

CE VDE VDE audited EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 長さ(m) 銅指数kg/1,000ピース
73220846
3 G 0.75 7 2 43.2
73220847
3 G 0.75 7 3.5 75.6
73220848
3 G 0.75 7 5 108
73221561
3 G 1.0 7.4 2 57.6
73221562
3 G 1.0 7.4 3.5 100.8
73221563
3 G 1.0 7.4 5 144
73220849
3 G 1.5 8.9 2 86
73220850
3 G 1.5 8.9 3.5 150.6

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 各ポリエステル袋に1ピース
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • 安全についての次の注意事項に従ってください: DIN VDE 0620-1「Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1 (家庭用およびそれに類する用途のプラグおよびコンセント - 第1部)」 General requirements, appendix E(一般的な要件、付録E): 「設置は、関連する電気技術の専門知識および経験を有する作業員のみに許可されています!」

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 5.0 Class-Description: 電源コード

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Power cord

線心識別コード

  • VDE 0293-308 (Table T9)準拠

導体の撚線

  • VDE 0295クラス5/IEC 602285クラス5準拠の細線

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 10 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

定格電圧

  • U0: AC 250V

試験電圧

  • アセンブリ: 2000 V
  • ÖLFLEX® 540 P: 3000 V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き

利点

  • VDEケーブル登録: LAPP ÖLFLEX® 540 P、メートル単位で販売、サイズに合わせて組立
  • セーフティカラー: 黄
  • 品目番号表のDIN/VDEに準拠したストレートセントラルプラグのVDEマーキング認可/VDEタイプ認定

適用範囲

  • 機械工学
  • 建設業界
  • Attention during installation regarding Tensile Strain Relief: The supple material of the cable's single core insulations has got a floating nature/stretchability, thus during wiring it shall be made sure the cable's single cores are relieved from tensile strain

製品の特長

  • 耐切断性および耐断裂性に優れたアウターシース
  • 特殊な、難燃性ポリウレタンシース複合物

適合基準/認可

  • ケーブルÖLFLEX® 540 P: VDE登録番号6583 - 300/500 VAC、最大1.0 mm²; VDE登録番号6584 - 450/750 VAC、1.5 mm²以上

製品の構成

  • 錫メッキ銅導体の撚線
  • 心線絶縁: TPE
  • 特殊ポリウレタン製アウターシース
  • 2番目の選択案: 3線心ÖLFLEX® 540 P
    ケーブル(緑-黄、保護装置接地線を含む)、3極、ストレート、モールド、水跳ね保護、センター、絶縁アースDIN/ VDEハイブリッドプラグ(CEE 7/7、フランスタイプEとドイツ"SchuKo” タイプEとの組み合わせ)との併用。このハイブリッドプラグは、DIN VDE 0620-1/ DIN 49441-R2/ DIN49441-2-AR2準拠のダブル保護/アースコンタクト/ピンシステムを含み、タイプ/カテゴリーIP 44のプラグ保護とフランスプラグシステムタイプEの丸型アースピン用のコンタクトホールを備えています。
  • 片側: 30 mm切り落とし、心線の端部に保護スリーブ付き
  • その他、ケーブルÖLFLEX® 540 Pと共に国際プラグバージョン(ご希望により)